Systèmes de Busway - Série BR, 250-2000 A

Introduction

Solution de distribution de puissance basse tension souple, sûre et fiable

Avec la vision de la marque « Plus intelligent, plus vert, ensemble », Delta a utilisé sa technologie leader dans l’électronique de puissance pour développer la série Busway BR pour des applications de centre de données. Contrairement à un système de câble d'alimentation classique ou à des solutions de busway de type sandwich, Delta a adopté une technologie de résine époxy moulée pour fortement améliorer le niveau de protection IP, la sécurité et la fiabilité. La solution de Delta est idéale pour une utilisation dans une grande variété d'industries et de conditions météorologiques. Les caractéristiques électriques et mécaniques supérieures de la résine réduisent les dimensions de la série de Busway BR et simplifient sa structure. La série de Busway BR présente également un cycle de vie du produit prolongé, un meilleur recyclage et permet aux clients de faire des économies d'énergie significatives.

 

Valeur client

  • Des technologies clés continues de plug-in disponibles pour l’expansion et la distribution de puissance. Les centres de données peuvent les utiliser librement
  • Solution ultra-sécurisée qui répond aux exigences des centres de données
  • Conformes aux différentes normes suivant les besoins du marché ou des clients, telles que CEI, CNS et GB
  • Gain de place et de poids avec cette solution qui permet de régler les problèmes d’encombrement et de chargement du centre de données
  • Matériaux composites hautement intégrés réduisant de manière significative la CEM et protégeant des appareils de précision dans le centre de données et ne présentant pas de risque pour la santé

 

Busway pour applications de centre de données

Avec la vague récente de Big Data et d’IdO, les centres de données doivent gérer davantage de fonctions informatiques, de communication et de stockage. En plus de l’augmentation de leur portée, la densité de puissance d’une armoire à rack simple a augmenté progressivement. L’utilisation efficace de l’espace est un grand défi pour la construction d'un centre de données.

La série BR du système de busway en résine moulée de Delta est conçue exclusivement pour les applications de centre de données. Grâce à la technologie d’isolation de la résine époxy, elle a une taille et une structure compactes de même qu'une faible CEM qui lui permet de dépasser les limitations d’espace dans les salles de serveurs. Les concepteurs de centre de données peuvent facilement procéder à des opérations de câble à proximité des câbles de données sans craindre la moindre conséquence sur leur santé due à une faible radiation électromagnétique.

De plus, l’unité enfichable peut être personnalisée en fonction des exigences des clients. Elle offre une grande souplesse d'utilisation avec différents systèmes d'alimentation des baies de serveur. L'unité enfichable applique également la technologie clé flexible « plug-in continu » et est remplaçable à chaud. C’est la raison pour laquelle elle n’est pas limitée par l’espace du centre de données. Les clients peuvent procéder à l’expansion ou à la distribution à n’importe quel endroit ce qui est très souple.

 

Avantages pour les produits

Corps de Busway

  • Grandes puissances nominales allant de 250 A à 2000 A
  • Neutre jusqu'à 200 %
  • Technologie de résine moulée hautement intégrée avec intérieur en résine époxy
  • Les emplacements des pôles peuvent être réservés ou le client peut choisir les unités enfichables continues sur demande
  • De nombreuses longueurs standard sont disponibles comme 1M, 2M, 3M, 4M, 5M, 6M
  • La longueur peut être personnalisée à la demande du client
  • Niveau de protection IP jusqu’à IP55

Unité enfichable

  • Expansion simple, plug and play et remplaçable à chaud sans interruption
  • Aucun outil spécial requis pour l’installation
  • Les utilisateurs peuvent utiliser un module simple ou des modules multiples en parallèle
  • Les unités enfichables hautement personnalisées fonctionnent avec des wattmètres et des disjoncteurs provenant des principaux vendeurs
  • Le module de surveillance est disponible pour des options

Matériau conducteur

  • Les utilisateurs peuvent sélectionner des types de cuivre et d'aluminium suivant leurs besoins
  • La  conductivité du conducteur en cuivre est supérieure à 99,9 %
  • Les conducteurs en cuivre sont entièrement plaqués d’étain pour une conductivité et une fiabilité des contacts optimales

Matériau en résine

  • Utilise la technologie de la résine époxy moulée très isolante (Classe F 155 ℃ ) pour améliorer la sécurité et la fiabilité
  • Résistance au feu, étanche, indice d’isolation, niveau de résistance aux produits chimiques et à la corrosion conforme aux normes industrielles
  • Haute fiabilité garantie, même dans des conditions environnementales rudes (jusqu’à IP55)

Système de busway en résine moulée de Delta, Série BR - Avantages pour les produits

Demande d’offre
Prénom *
Nom *
Entreprise *
Titre du poste *
Email de travail *
Téléphone de travail *
État / Province
Pays *
Produits vous intéressant *
Message *
S'inscrire à la newsletter *
 

top