Systèmes de Busway - Série BL, 400-6400 A

Spécifications techniques

Busway
 
Indices
400/ 600/ 800/ 1000/ 1250/ 1500/ 1600/
 
2000/ 2500/ 3200/ 4000/ 5000/ 6400 A
Tension nominale
1000 V
Fréquence
50/60 Hz
Conducteur
Pureté du cuivre: Conductivité à 99,9 %: SICG 99,9 %
 
ureté de l’aluminium: Conductivité à 98,0%: SICG 56,0 %
Placage conducteur
Placage d'étain
Matériau isolant
Résine époxy moulée
Classe d’isolation
Classe F 155 °C
Résistance au feu
CEI60331 750 °C 3 h, CEI60332
 
CNS12514 840 °C 30 min (C fait spécialement)
Indice de protection d’entrée
IP68
Test au tremblement de terre
0,8 g [magnitude > 7]
Symbole d'explosif
ExmII
Impact mécanique
IK10
Couleur
RAL7043
Unité enfichable
 
Type
Type enfichable / vissé
Pôle
1P/2P/3P/4P
Indice max.
Type enfichable 630 A
 
Type vissé 2000 A
Marques de Disjoncteur Boîtier Moulé
Mitsubishi, Fuji, GE, Schneider (MG), ou spécifique au client
Indice de protection
IP42 / IP55 (en option)
Revêtement pour panneau
Peinture par poudrage
Épaisseur du revêtement
40 µm à l’intérieur / 50 μm à l’extérieur
Couleur
RAL7047 / RAL7043
Généralités
 
Normes
CEI60439-2,CEI61439,CEI60529,CEI60331,CEI60332
 
JIS C8364,JIS A1304,JIS H3140
 
GB7251.1,GB7251.2, ANSI / UL857,NEMA BU-1
Température ambiante
-20 °C/+50 °C env. 35 °C
Altitude
≤ 2 000 m
Busway - Cuivre

Busway BL series, Copper

Modèle
BLC06
Courant nominal
600 A
Valeurs d’impédance
 
Fréquence de 50Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 106,3 μΩ/m
 
Résistance R85: 133,5 μΩ/m
 
Résistance X50: 112,3 μΩ/m
 
Impédance Z50: 174,5 μΩ/m
Fréquence de 60Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 106,3 μΩ/m
 
Résistance R85: 133,5 μΩ/m
 
Résistance X60: 134,8 μΩ/m
 
Impédance Z60: 189,7 μΩ/m
Section de conducteur
L1,L2,L3: 145 mm²
 
N (100%): 145 mm²
 
G (Interne): 72.5 mm²
Dimensions (H x W)
100 x 55 mm
Joint (H x W)
152 x 93 mm
Modèle
BLC08
Courant nominal
800 A
Valeurs d’impédance
 
Fréquence de 50Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 68,7 μΩ/m
 
Résistance R85: 86,2 μΩ/m
 
Résistance X50: 79,9 μΩ/m
 
Impédance Z50: 117,5 μΩ/m
Fréquence de 60Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 68,7 μΩ/m
 
Résistance R85: 86,2 μΩ/m
 
Résistance X60: 95,9 μΩ/m
 
Impédance Z60: 128,9 μΩ/m
Section de conducteur
L1,L2,L3: 232 mm²
 
N (100%): 232 mm²
 
G (Interne): 116 mm²
Dimensions (H x W)
100 x 70 mm
Joint (H x W)
152 x 93 mm
Modèle
BLC10
Courant nominal
1000 A
Valeurs d’impédance
 
Fréquence de 50Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 50,2 μΩ/m
 
Résistance R85: 63,0 μΩ/m
 
Résistance X50: 57,3 μΩ/m
 
Impedance Z50: 85,2 μΩ/m
Fréquence de 60Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 50,2 μΩ/m
 
Résistance R85: 63,0 μΩ/m
 
Résistance X60: 68,8 μΩ/m
 
Impédance Z60: 93,3 μΩ/m
Section de conducteur
L1,L2,L3: 307,4 mm²
 
N (100%): 307,4 mm²
 
G (Interne): 153,7 mm²
Dimensions (H x W)
100 x 83 mm
Joint (H x W)
152 x 106 mm
Modèle
BLC12
Courant nominal
1250 A
Valeurs d’impédance
 
Fréquence de 50Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 34,7 μΩ/m
 
Résistance R85: 43,5 μΩ/m
 
Résistance X50: 42,3 μΩ/m
 
Impédance Z50: 60,7 μΩ/m
Fréquence de 60Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 34,7 μΩ/m
 
Résistance R85: 43,5 μΩ/m
 
Résistance X60: 50,8 μΩ/m
 
Impédance Z60: 66,9 μΩ/m
Section de conducteur
L1,L2,L3: 464 mm²
 
N (100%): 464 mm²
 
G (Interne): 232 mm²
Dimensions (H x W)
100 x 110 mm
Joint (H x W)
152 x 133 mm
Modèle
BLC16
Courant nominal
1600 A
Valeurs d’impédance
 
Fréquence de 50Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 23,0 μΩ/m
 
Résistance R85: 28,9 μΩ/m
 
Résistance X50: 28,0 μΩ/m
 
Impédance Z50: 40,2 μΩ/m
Fréquence de 60Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 23,0 μΩ/m
 
Résistance R85: 28,9 μΩ/m
 
Résistance X60: 33,6 μΩ/m
 
Impédance Z60: 44,3 μΩ/m
Section de conducteur
L1,L2,L3: 696 mm²
 
N (100%): 696 mm²
 
G (Interne): 348 mm²
Dimensions (H x W)
100 x 150 mm
Joint (H x W)
152 x 173 mm
Modèle
BLC20
Courant nominal
2000 A
Valeurs d’impédance
 
Fréquence de 50Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 17,9 μΩ/m
 
Résistance R85: 22,5 μΩ/m
 
Résistance X50: 22,1 μΩ/m
 
Impédance Z50: 31,5 μΩ/m
Fréquence de 60Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 17,9 μΩ/m
 
Résistance R85: 22,5 μΩ/m
 
Résistance X60: 26,5 μΩ/m
 
Impédance Z60: 34,8 μΩ/m
Section de conducteur
L1,L2,L3: 928 mm²
 
N (100%): 928 mm²
 
G (Interne): 464 mm²
Dimensions (H x W)
100 x 190 mm
Joint (H x W)
152 x 213 mm
Modèle
BLC25
Courant nominal
2500 A
Valeurs d’impédance
 
Fréquence de 50Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 15,1 μΩ/m
 
Résistance R85: 18,9 μΩ/m
 
Résistance X50: 17,7 μΩ/m
 
Impédance Z50: 25,9 μΩ/m
Fréquence de 60Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 15,1 μΩ/m
 
Résistance R85: 18,9 μΩ/m
 
Résistance X60: 21,2 μΩ/m
 
Impédance Z60: 28,4 μΩ/m
Section de conducteur
L1,L2,L3: 1160 mm²
 
N (100%): 1160 mm²
 
G (Interne): 580 mm²
Dimensions (H x W)
100 x 230 mm
Joint (H x W)
152 x 253 mm
Modèle
BLC32
Courant nominal
3200 A
Valeurs d’impédance
 
Fréquence de 50Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 11,6 μΩ/m
 
Résistance R85: 14,5 μΩ/m
 
Résistance X50: 13,4 μΩ/m
 
Impédance Z50: 19,7 μΩ/m
Fréquence de 60Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 11,6 μΩ/m
 
Résistance R85: 14,5 μΩ/m
 
Résistance X60: 16,1 μΩ/m
 
Impédance Z60: 21,7 μΩ/m
Section de conducteur
L1,L2,L3: 1392 mm²
 
N (100%): 1392 mm²
 
G (Interne): 696 mm²
Dimensions (H x W)
100 x 270 mm
Joint (H x W)
152 x 293 mm
Modèle
BLC40
Courant nominal
4000 A
Valeurs d’impédance
 
Fréquence de 50Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 9,0 μΩ/m
 
Résistance R85: 11,3 μΩ/m
 
Résistance X50: 10,0 μΩ/m
 
Impédance Z50: 15,1 μΩ/m
Fréquence de 60Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 9,0 μΩ/m
 
Résistance R85: 11,3 μΩ/m
 
Résistance X60: 12,0 μΩ/m
 
Impédance Z60: 16,5 μΩ/m
Section de conducteur
L1,L2,L3: 1856 mm²
 
N (100%): 1856 mm²
 
G (Interne): 928 mm²
Dimensions (H x W)
100 x 395 mm
Joint (H x W)
152 x 418 mm
Modèle
BLC50
Courant nominal
5000 A
Valeurs d’impédance
 
Fréquence de 50Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 7,6 μΩ/m
 
Résistance R85: 9,5 μΩ/m
 
Résistance X50: 8,8 μΩ/m
 
Impédance Z50: 12,9 μΩ/m
Fréquence de 60Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 7,8 μΩ/m
 
Résistance R85: 9,5 μΩ/m
 
Résistance X60: 10,6 μΩ/m
 
Impédance Z60: 14,2 μΩ/m
Section de conducteur
L1,L2,L3: 2320 mm²
 
N (100%): 2320 mm²
 
G (Interne): 1160 mm²
Dimensions (H x W)
100 x 475 mm
Joint (H x W)
152 x 498 mm
Modèle
BLC64
Courant nominal
6400 A
Valeurs d’impédance
 
Fréquence de 50Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 6,1 μΩ/m
 
Résistance R85: 7,7 μΩ/m
 
Résistance X50: 6,3 μΩ/m
 
Impédance Z50: 9,9 μΩ/m
Fréquence de 60Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 6,1 μΩ/m
 
Résistance R85: 7,7 μΩ/m
 
Résistance X60: 7,6 μΩ/m
 
Impédance Z60: 10,8 μΩ/m
Section de conducteur
L1,L2,L3: 2784 mm²
 
N (100%): 2784 mm²
 
G (Interne): 1392 mm²
Dimensions (H x W)
100 x 555 mm
Joint (H x W)
152 x 578 mm
Busway - Aluminium

Busway BL series - Aluminum

Modèle
BLA04
Courant nominal
400 A
Valeurs d’impédance
 
Fréquence de 50 Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 110,2 μΩ/m
 
Résistance R85: 138,2 μΩ/m
 
Résistance X50: 128,0 μΩ/m
 
Impédance Z50: 188,4 μΩ/m
Fréquence de 60 Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 110,2 μΩ/m
 
Résistance R85: 138,2 μΩ/m
 
Résistance X60: 153,6 μΩ/m
 
Impédance Z60: 206,6 μΩ/m
Section de conducteur
L1,L2,L3: 232 mm²
 
N (100%): 232 mm²
 
G (interne): 116 mm²
Dimensions (H x W)
100 x 70 mm
Joint (H x W)
152 x 93 mm
Modèle
BLA06
Courant nominal
600 A
Valeurs d’impédance
 
Fréquence de 50 Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 84,8 μΩ/m
 
Résistance R85: 106,3 μΩ/m
 
Résistance X50: 76,5 μΩ/m
 
Impédance Z50: 131,0 μΩ/m
Fréquence de 60 Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 84,8 μΩ/m
 
Résistance R85: 106,3 μΩ/m
 
Résistance X60: 91,8 μΩ/m
 
Impédance Z60: 140,5 μΩ/m
Section de conducteur
L1,L2,L3: 307,4 mm²
 
N (100%): 307,4 mm²
 
G (interne): 153,7 mm²
Dimensions (H x W)
100 x 83 mm
Joint (H x W)
152 x 106 mm
Modèle
BLA08
Courant nominal
800 A
Valeurs d’impédance
 
Fréquence de 50 Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 55,1 μΩ/m
 
Résistance R85: 69,1 μΩ/m
 
Résistance X50: 56,9 μΩ/m
 
Impédance Z50: 89,5 μΩ/m
Fréquence de 60 Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 55,1 μΩ/m
 
Résistance R85: 69,1 μΩ/m
 
Résistance X60: 68,3 μΩ/m
 
Impédance Z60: 97,2 μΩ/m
Section de conducteur
L1,L2,L3: 464 mm²
 
N (100%): 464 mm²
 
G (interne): 232 mm²
Dimensions (H x W)
100 x 110 mm
Joint (H x W)
152 x 133 mm
Modèle
BLA10
Courant nominal
1000 A
Valeurs d’impédance
 
Fréquence de 50 Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 47,0 μΩ/m
 
Résistance R85: 58,9 μΩ/m
 
Résistance X50: 49,8 μΩ/m
 
Impédance Z50: 77,1 μΩ/m
Fréquence de 60 Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 47,0 μΩ/m
 
Résistance R85: 58,9 μΩ/m
 
Résistance X60: 59,8 μΩ/m
 
Impédance Z60: 83,9 μΩ/m
Section de conducteur
L1,L2,L3: 580 mm²
 
N (100%): 580 mm²
 
G (interne): 290 mm²
Dimensions (H x W)
100 x 130 mm
Joint (H x W)
152 x 153 mm
Modèle
BLA12
Courant nominal
1250 A
Valeurs d’impédance
 
Fréquence de 50 Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 39,3 μΩ/m
 
Résistance R85: 49,3 μΩ/m
 
Résistance X50: 38,6 μΩ/m
 
Impédance Z50: 62,6 μΩ/m
Fréquence de 60 Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 39,3 μΩ/m
 
Résistance R85: 49,3 μΩ/m
 
Résistance X60: 46,3 μΩ/m
 
Impedance Z60: 67,6 μΩ/m
Section de conducteur
L1,L2,L3: 696 mm²
 
N (100%): 696 mm²
 
G (interne): 348 mm²
Dimensions (H x W)
100 x 150 mm
Joint (H x W)
152 x 173 mm
Modèle
BLA15
Courant nominal
1500 A
Valeurs d’impédance
 
Fréquence de 50 Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 29,8 μΩ/m
 
Résistance R85: 37,4 μΩ/m
 
Résistance X50: 28,9 μΩ/m
 
Impédance Z50: 47,3 μΩ/m
Fréquence de 60 Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 29,8 μΩ/m
 
Résistance R85: 37,4 μΩ/m
 
Résistance X60: 34,7 μΩ/m
 
Impédance Z60: 51,0 μΩ/m
Section de conducteur
L1,L2,L3: 928 mm²
 
N (100%): 928 mm²
 
G (interne): 464 mm²
Dimensions (H x W)
100 x 190 mm
Joint (H x W)
152 x 213 mm
Modèle
BLA16
Courant nominal
1600 A
Valeurs d’impédance
 
Fréquence de 50 Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 24,8 μΩ/m
 
Résistance R85: 31,1 μΩ/m
 
Résistance X50: 22,3 μΩ/m
 
Impédance Z50: 38,3 μΩ/m
Fréquence de 60 Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 24,8 μΩ/m
 
Résistance R85: 31,1 μΩ/m
 
Résistance X60: 26,8 μΩ/m
 
Impédance Z60: 41,1 μΩ/m
Section de conducteur
L1,L2,L3: 1160 mm²
 
N (100%): 1160 mm²
 
G (interne): 580 mm²
Dimensions (H x W)
100 x 230 mm
Joint (H x W)
152 x 253 mm
Modèle
BLA20
Courant nominal
2000 A
Valeurs d’impédance
 
Fréquence de 50 Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 21,8 μΩ/m
 
Résistance R85: 27,4 μΩ/m
 
Résistance X50: 17,4 μΩ/m
 
Impedance Z50: 32,5 μΩ/m
Fréquence de 60 Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 21,8 μΩ/m
 
Résistance R85: 27,4 μΩ/m
 
Résistance X60: 20,9 μΩ/m
 
Impédance Z60: 34,5 μΩ/m
Section de conducteur
L1,L2,L3: 1392 mm²
 
N (100%): 1392 mm²
 
G (interne): 696 mm²
Dimensions (H x W)
100 x 270 mm
Joint (H x W)
152 x 293 mm
Modèle
BLA25
Courant nominal
2500 A
Valeurs d’impédance
 
Fréquence de 50 Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 15,7 μΩ/m
 
Résistance R85: 19,7 μΩ/m
 
Résistance X50: 12,9 μΩ/m
 
Impédance Z50: 23,5 μΩ/m
Fréquence de 60 Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 15,7 μΩ/m
 
Résistance R85: 19,7 μΩ/m
 
Résistance X60: 15,5 μΩ/m
 
Impédance Z60: 25,1 μΩ/m
Section de conducteur
L1,L2,L3: 1392 mm²
 
N (100%): 1392 mm²
 
G (interne): 696 mm²
Dimensions (H x W)
100 x 270 mm
Joint (H x W)
152 x 293 mm
Modèle
BLA32
Courant nominal
3200 A
Valeurs d’impédance
 
Fréquence de 50 Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 13,6 μΩ/m
 
Résistance R85: 17,1 μΩ/m
 
Résistance X50: 10,0 μΩ/m
 
Impédance Z50: 19,8 μΩ/m
Fréquence de 60 Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 13,6 μΩ/m
 
Résistance R85: 17,1 μΩ/m
 
Résistance X60: 10,0 μΩ/m
 
Impédance Z60: 20,9 μΩ/m
Section de conducteur
L1,L2,L3: 2320 mm²
 
N (100%): 2320 mm²
 
G (interne): 1160 mm²
Dimensions (H x W)
100 x 475 mm
Joint (H x W)
152 x 498 mm
Modèle
BLA40
Courant nominal
4000 A
Valeurs d’impédance
 
Fréquence de 50 Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 10,9 μΩ/m
 
Résistance R85: 13,7 μΩ/m
 
Résistance X50: 8,3 μΩ/m
 
Impédance Z50: 16,0 μΩ/m
Fréquence de 60 Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 10,9 μΩ/m
 
Résistance R85: 13,7 μΩ/m
 
Résistance X60: 9,9 μΩ/m
 
Impédance Z60: 16,9 μΩ/m
Section de conducteur
L1,L2,L3: 2784 mm²
 
N (100%): 2784 mm²
 
G (interne): 1392 mm²
Dimensions (H x W)
100 x 555 mm
Joint (H x W)
152 x 578 mm
Modèle
BLA50
Courant nominal
5000 A
Valeurs d’impédance
 
Fréquence de 50 Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 9,3 μΩ/m
 
Résistance R85: 11,6 μΩ/m
 
Résistance X50: 5,1 μΩ/m
 
Impédance Z50: 13,0 μΩ/m
Fréquence de 60 Hz / Température de 85 °C
Résistance R20: 9,3 μΩ/m
 
Résistance R85: 11,6 μΩ/m
 
Résistance X60: 7,0 μΩ/m
 
Impédance Z60: 13,5 μΩ/m
Section de conducteur
L1,L2,L3: 2784 mm²
 
N (100%): 2784 mm²
 
G (interne): 1392 mm²
Dimensions (H x W)
100 x 555 mm
Joint (H x W)
152 x 578 mm