Systèmes de Busway - Série BL, 400-6400 A

Caractéristiques

Spécifications et fonctions clés
Cuivre 600~6400 A, Aluminium 400~5000 A
Tension évaluée jusqu’à 1000 V
Température ambiante de fonctionnement -20 °C ~ 50 °C, moyenne quotidienne jusqu’à 35 °C, Altitude jusqu’à 2000 mètres
Modèle 3P3W ou 3P4W, 50 %G ou 100 %G
IP68 sur une section du chargeur busway, IP54 sur une section enfichable
Design modulaire, démontage et remontage simples et fortement expansible
Bloc de résine moulée intégré avec des joints amovibles de type pont
Installation simple, design efficace à toute épreuve pour éviter les erreurs d'installation
Conception et normes
CEI60439-2, CEI61439, CEI60529, CEI60331, CEI60332
JIS C8364, JIS A1304, JIS H3140
GB7251.1,GB7251.2, ANSI/UL857,NEMA BU-1
Énergie innovante économisant des matériaux

Les busways normaux ont des résistances très gourmandes en énergie dans les conducteurs conduisant à des factures d'électricité élevées. Le Busway de Delta utilise une technologie de pointe non seulement pour réduire les frais d'électricité, mais aussi les interférences électromagnétiques dans une large mesure, empêchant des dommages de l’équipement de précision.

Technologie CoAlly:
Les conducteurs sont réglés à l'état de faible résistance optimum pour réduire la consommation d'énergie ainsi que les empreintes carbone tout en contribuant à protéger l’environnement et à baisser les coûts de l’énergie.
Technologie SiShield:
Avec une plaque de cuivre électrolytique à faible impédance, le conducteur a une faible résistance optimale réduisant efficacement les pertes et les chutes de tension. De plus, le composé avec revêtement intérieur réduit fortement les interférences électromagnétique pour protéger l’équipement de précision.
Flexible et économe
La taille du système Busway en résine moulée de Delta ne fait que 60 % celle des busways traditionnels de type sandwich et 30 % celle du câblage électrique traditionnel
Le joint du busway est construit sous la forme de modules de connexion mobiles, faciles à monter, à démonter, à élargir et à réutiliser sans changer la configuration
L'unité enfichable fonctionne avec un Disjoncteur Boîtier Moulé venant de grands fabricants, permettant des opérations en ligne en direct à n’importe quel moment sans coupure d'électricité ce qui fait gagner du temps et de l’argent
Sans entretien pendant toute sa durée de vie, réduisant les coûts d'exploitation (OPEX)