Systèmes de Busway - Série BL, 400-6400 A

Sécurité

Étanche à l’eau et à la poussière

Le système Busway en résine moulée de Delta met en œuvre un design formé intégré avec des conducteurs complètement scellés dans un composant en résine époxy pendant le moulage. Grâce à une liaison exceptionnelle et à une étanchéité de matériaux époxy, les busways moulés sont fortement étanches à l’eau..

Idéal pour des conditions météorologiques difficiles et des environnements de fonctionnement durs comme:

  • À l’extérieur, tuyaux, local technique de climatisation et autres espaces où de la condensation semble se former
  • Emplacements avec de nombreux tuyaux de lutte incendie, conduites d'eau usée et conduits de produits chimiques
  • Résistant à la corrosion saline, environnement très humide
 

Résistance au feu:
CEI60332
CEI60331 750°C 3 h
CNS12514 840°C 30 min

Les busways de Delta sont certifiés résistants au feu conformément à la norme industrielle CEI et satisfont aux dernières réglementations de contrôle incendie. En cas d’incendie, les busways peuvent garantir une alimentation d'urgence continue pour prévenir des blessures et/ou des dommages matériels et joueraient un rôle important dans la sécurité électrique.

 

Résistant aux chocs: 0,8 g

Indice de résistance aux chocs > 0,4 g = magnitude 7.
Des tests de résistance aux chocs ont été réalisés avec une construction de bâtiment fictive simulée comprenant des structures en acier, des busways horizontaux, des busways verticaux, des coudes de busway, des unités enfichables, des cintres, des cintres élastiques et bien plus encore, pour s'assurer que tous les composants résistent aux chocs.

 

Résistant aux explosions: Exm Ⅱ CNS3376/IEC60079

Idéal pour une utilisation dans des environnements rudes avec un risque d'explosion comme des stations-service vendant du gaz naturel sous pression, des raffineries de pétrole, des plateformes offshore, des parcs éoliens, des tunnels, des mines et autres.

 

Résistant aux impacts: IK10