Systèmes de Busway - Série BL, 400-6400 A

Introduction

Solution de distribution de puissance basse tension souple, sûre et fiable

Les séries Busway BL de Delta sont moulées sous vide en résine époxy. Les Busways de Delta sont préférables à des solutions busway de type sandwich ou à des câbles traditionnels parce qu’ils améliorent nettement les indices de protection, la sécurité et la fiabilité des produits, qu’ils sont idéaux pour l’utilisation dans des conditions environnementales difficiles et qu'ils peuvent être appliqués à un vaste panel d'industries. Grâce aux propriétés électriques et mécaniques exceptionnelles de la résine, ces busways ont des dimensions réduites, une structure simplifiée, une durée de vie étendue et se recyclent plus facilement. Et encore plus important : les Busways de Delta permettent d'économiser énormément d'énergie et allègent donc les factures d'électricité de nos clients.

 

Valeur client

  • Un design modulaire flexible permet un démontage facile, un remontage, une extension et un recyclage élevé
  • Extrêmement sûr, étanche à l’eau et à la poussière, ignifuge et résistant aux chocs et à la corrosion
  • Certifié conformément aux besoins spécifiques du marché ou du client, comme par la CEI, CNS, GB et autres
  • Extrêmement compact

 

Architecture du système

 Systèmes de Busway - Série BL, 400-6500 A- Architecture du système

Applications

Avec la croissance rapide de l’industrie informatique à l’échelle mondiale, les entreprises sont construites à des échelles de plus en plus grandes. À cela s'ajoute la demande de systèmes d'alimentation de qualité, de transfert de puissance sécurisé et de systèmes efficaces et encore plus évolutifs. Étant donné que le développement des busways a atteint de hauts niveaux de fiabilité, de sécurité et de flexibilité grâce à des modifications techniques souples et une livraison rapide, les busways sont désormais intensément utilisés dans un grand nombre d'industries.

En plus de la transmission/distribution de puissance, les Busways de Delta présentent également des indices de protection élevés et sont parfaits pour des conditions environnementales difficiles ainsi que pour des applications critiques impliquant un haut niveau de sécurité et de fiabilité.

 

  Applications extérieures d'urgence Pétrochimie, marine, pétrole et gaz Équipement critique, centres de données Electronique, semi-conducteur , fabrication de plaquettes Traitement de l'eau Fermes éoliennes
Étanche à l’eau et à la poussière IP68
Ignifuge et résistant aux brûlures    
Résistant aux explosions
Résistance à la corrosion chimique
Résistant aux chocs