• UPS Delta – Série RT, 5/6/8/10 kVA, monophasé; 15/20 kVA, triphasé
  • Série RT, 5/6/8/10 kVA, monophasé; 15/20 kVA, triphasé

    Caractéristiques

    Disponibilité et flexibilité
    Une véritable topologie de double conversion en ligne et un temps de transfert nul Une protection à temps plein 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
    La large plage de tension d'entrée permet à l'onduleur de fonctionner dans des environnements électriques difficiles et de prolonger la durée de vie des batteries
    La fonction AC-start permet d'allumer l'onduleur sans avoir à se connecter à une batterie
    Une banque de charge programmable déconnecte les charges non critiques en cas de panne et réserve plus de puissance de batterie pour les charges critiques
    Efficacité et fiabilité
    Le facteur de puissance de sortie unitaire garantit l'absence de déclassement avec les charges et fournit une puissance permanente de 100 kW
    Le meilleur rendement AC-AC de sa catégorie, jusqu'à 96,5 % et 99 % en mode ECO, réduit les coûts énergétiques
    Le contrôle automatique de la vitesse du ventilateur maximise l'efficacité du système et réduit considérablement le bruit audible et prolonge la durée de vie de la batterie
    La détection des pannes de ventilateur envoie des alertes précoces pour faciliter la maintenance préventive des ASIEinheitlicher
    Gérabilité
    Gestion intelligente des batteries pour prolonger leur durée de vie et maximiser leurs performances. La détection du vieillissement de la batterie surveille l'état de la batterie pour une maintenance prédictive, et le mécanisme de charge à 3 étapes
    Une excellente gestion locale grâce à un écran LCD graphique et multilingue convivial
    Différents types d'interfaces de communication, notamment des ports USB, RS-232 et RS-485, un mini-flotteur, des REPO/ROO pour la gestion à distance et des contacts secs intégrés
    Les logiciels de gestion des ASI tels que ShutdownAgent et InfraSuite Device Manager permettent aux utilisateurs de surveiller l'état des ASI et de protéger les appareils critiques
    La capacité parallèle de quatre unités au maximum permet la redondance et l'extension
    Les piles échangeables à chaud assurent un fonctionnement continu même lorsque les piles sont
    VRLA et Li-ion External Battery Cabinet (EBC) sont disponibles pour une durée d'exécution évolutive
    Les modèles à durée d'exécution étendue permettent une quantité flexible de batteries pour optimiser l'investissement dans les batteries. Et lorsqu'une batterie tombe en panne, cela peut être sans remplacer toute la chaîne de batteries, ce qui réduit les coûts et les efforts de maintenance
    Le rRPP (Rack Remote Power Panel), qui peut être intégré aux racks de serveurs standard, simplifie la distribution de la puissance de sortie et surveillance du pouvoir
    La configuration commune des batteries est prise en charge en mode parallèle UPS pour économiser l'espace d'installation et les coûts supplémentaires des batteries (s'applique à 15/20 kVA)