• UPS Delta – Série RT, 5/6/8/10 kVA, monophasé; 15/20 kVA, triphasé
  • Série RT, 5/6/8/10 kVA, monophasé; 15/20 kVA, triphasé

    Spécifications techniques

    Modéle
     
    Monophasé
    RT-5K / RT-6K / RT-8K / RT-10K
    Triphasé
    RT-15K3P / RT-20K3P
    Puissance nominale:
     
    ● RT-5K
    5 kVA / 5 kW
    ● RT-6K
    6 kVA / 6 kW
    ● RT-8K
    8 kVA / 8 kW
    ● RT-10K
    10 kVA / 10 kW
    ● RT-15K3P
    15 kVA / 15 kW
    ● RT-20K3P
    20 kVA / 20 kW
    Entré
     
    Plage de tension:
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    100-280 V (monophasé, 2 fils + G)
     
    100~175V Puissance 50-100%
    ● RT-15K3P/20K3P
    138-485 V (triphasé, 4-fils + G)
     
    138-305 V Puissance 40-100%
    Fréquence
    40-70 Hz
    Facteur de puissance
    > 0,99 (pleine charge)
    Distorsion harmonique en courant
    < 3%
    Connexion:
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    Terminal d'entrée x1
    ● RT-15K3P/20K3P
    Terminal d'entrée x1, Contournement x1
    Sortie
     
    Facteur de puissance
    Unité
    Tension:
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    200/208/220/230/240 Vac (monophasé)
    ● RT-15K3P/20K3P
    380/400/415 Vac (triphasé), oder
     
    220/230/240 Vac (monophasé)
    Fréquence
    50/60 ± 0,05 Hz
    Distorsion harmonique tension
    ≤ 2% (puissance linéaire)
    Capacité de surcharge (< 32°C)
    106-125%, 5 min.
     
    126-150%, 1 min.
     
    > 150%: 500 ms
    Receptacle
     
    Standard Modèle
    RT-5/6K : C13 x6, C19 x2, Terminal x1, Chargement: C19 x1
     
    RT-8/10K : C13 x6, C19 x4, Terminal x1, Chargement: C19 x1
    Étendu Modèle:
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    Terminal x1, Chargement: Terminal x1
    ● RT-15K3P/20K3P
    Terminal x1
    Efficacité
     
    AC-AC:
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    Jusqu'à 95,5%
    ● RT-15K3P/20K3P
    Jusqu'à 96,5%
    Mode ECO
    Jusqu'à 99%
    Batterie Voltage
     
    Standard Modèle:
     
    ● RT-5K/6K
    192 Vdc
    ● RT-8K/10K
    240 Vdc
    Étendu Modèle:
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    144 Vdc*, 192~264 Vdc
    ● RT-15K3P/20K3P
    ±144 Vdc*, ±192~±264 Vdc
    Courant
     
    Standard Modèle:
     
    ● RT-5K/6K
    1 A (défaut)
    ● RT-8K/10K
    1,5 A (défaut)
    ● RT-15K3P/20K3P
    Jusqu'à 8 A
    Étendu Modèle
    Jusqu'à 8 A
    Modèle à terme (VRLA bat.)
     
    Standard Modèle - 75% Ladung:
     
    ● RT-5K
    7,5 min.
    ● RT--6K
    5,5 min.
    ● RT--8K
    9 min.
    ● RT--10K
    6 min.
    ● RT-15K3P/20K3P
    Configurations requises pour les clients
    Standard Modèle - 100% Ladung:
     
    ● RT-5K
    5 min.
    ● RT-6K
    3 min.
    ● RT-8K
    5 min.
    ● RT-10K
    3,5 min.
    Bruit:
     
    ● RT-5K/6K
    48 dB
    ● RT-8K/10K
    50 dB
    ● RT-15K3P/20K3P
    54 dB
    Écran
    LCD graphique et multilingue
    Interfaces de communication
    MINI Slot x1, Parallel Port** x2, USB Port x1, RS232 Port*** x1, RS485 Port x1, REPO/ROO Port x1, Dry Contact x4
    Dimensions (l x P x H)
     
    Standard Modèle:
     
    ● RT-5K/6K
    440 x 665 x 176 mm
    ● RT-8K/10K
    440 x 750 x 218 mm
    Étendu Modèle:
     
    ● RT-5K/6K
    440 x 430 x 88,2 mm
    ● RT-8K/10K
    440 x 565 x 88,2 mm
    ● RT-15K3P/20K3P
    440 x 730 x 88,2 mm
    Poids
     
    Standard Modèle:
     
    ● RT-5K/6K
    54 kg
    ● RT-8K/10K
    85,5 kg
    Étendu Modèle:
     
    ● RT-5K/6K
    10,9 kg
    ● RT-8K/10K
    15,2 kg
    ● RT-15K3P
    22 kg
    ● RT-20K3P
    22,5 kg
    Environnement
     
    Température de fonctionnement
    0-55°C****
    Humidité relative
    5-95% (sans condensation)
    * De-rating to 70% load
    ** Only applicable to RT 5-10kVA Extended Runtime Model and RT 15/20kVA
    *** Not applicable to RT 20kVA
    **** When the operating temperature is at 40 ~ 55° C, the UPS will be de-rated to 75% of its capacity

    All specifications are subject to change without prior notice.