• UPS Delta – Série RT, 5/6/8/10 kVA, monophasé; 15/20 kVA, triphasé
  • Série RT, 5/6/8/10 kVA, monophasé; 15/20 kVA, triphasé

    Introduction

    Alimentation électrique fiable avec une disponibilité et des performances élevées

    La série Amplon RT 5-20kVA est une onduleur à double conversion en ligne qui offre les meilleures conceptions de sa catégorie dans un format compact 2U, une densité de puissance élevée, une efficacité système et des configurations polyvalentes pour répondre aux exigences des clients. Le facteur de puissance de sortie unitaire maximise la capacité pour les charges plus critiques, tandis que des économies d'énergie exceptionnelles peuvent être réalisées grâce à un rendement AC-AC allant jusqu'à 96,5 % et 99 % en mode ECO. En outre, la série RT d'onduleurs 5-20 kVA est la première sur le marché à proposer des armoires de batteries externes Li-ion standard, qui offrent une meilleure densité de puissance et une meilleure durabilité.

     

    Applications:

    UPS Delta – Série RT, 5/6/8/10 kVA, monophasé; 15/20 kVA, triphasé -  - Applications