Liste des produits

Famille UPS de Delta

Famille Amplon 1kVA ou plus
UPS à une phase
Famille Ultron 10kVA ou plus
UPS en ligne à trois phases
Famille Modulon 20kVA ou plus
UPS modulaire

Série HPH, Triphasé, 60/80/100/120 kW

Spécifications Techniques

Modèle
HPH-60K / HPH-80K / HPH-100K / HPH-120K
Puissance maximum
 
● HPH-60K
60 kVA / 60 kW
● HPH-80K
80 kVA / 80 kW
● HPH-100K
100 kVA / 100 kW
● HPH-120K
120 kVA / 120 kW
Configuration parallèle
Jusqu'à 4 unités
Entrée
 
Tension nominale
380/ 400/ 415 VCA, 3P4W+PE
Plage de tension
332-477 VCA (pleine charge)
 
228-332 VCA (avec un déclassement à partir de 63-100 %)
Fréquence
40~70 Hz
Taux de distorsion harmonique de courant (THDi)
< 3 %
Facteur de puissance
> 0,99 (pleine charge)
Résistance nominale au court-circuit
 
● HPH-60K
15 kA
● HPH-80/100/120K
22 kA
Sortie
 
Tension nominale
380/ 400/ 415 VCA, 3P4W+PE
Régulation de la tension
± 1%
Fréquence
50/60 ± 0,05 Hz
Taux de distorsion harmonique de tension (THDv)
≤ 2 % (charge linéaire)
Facteur de puissance
1,0
Capacité de surcharge:
≤ 125 %: 10 min, 126~150 %: 1 min, > 150 %: 1 s
Rapport de crête de courant
3:1
Rendement
 
Mode en ligne
> 96 %
Mode ECO
Jusqu'à 99 %
Batterie
 
Type batteries
VRLA/ Lithium-ion
Tension nominale
± 240 Vcc
Quantité
32~46 blocs(1)
Courant de charge
 
● HPH-60K
10 A
● HPH-80K
15 A
● HPH-100/120K
20 A
Courant chargeur maxi avec carte chargeur en option
 
● HPH-60/80K
20 A
● HPH-100/120K
40 A
Interface de communication
 
Affichage
Écran LCD avec voyants DEL
Port
Emplacement pour carte à puce x1, Emplacement mini x1, Port parallèle x2, RS-232 x1, Port de détection de chargeur x1, Contact sec d’entrée x2, Contact sec de sortie x6, USB x1, port REPO x1, Port de détection de température de batterie externe x2
Arrêt d'urgence
Oui
Encombrement
 
Dimensions (l x P x H)
 
● HPH-60K/80K
520 x 800 x 1175 mm
● HPH-100K/120K
520 x 800 x 1760 mm
Poids net
 
● HPH-60K
186,5 kg
● HPH-80K
191 kg
● HPH-100/120K
312 kg
Dimensions de l’emballage (l x p x h)
 
● HPH-60/80K
685 x 1003 x 13375 mm
● HPH-100/120K
520 x 800 x 1760 mm
Poids de l’emballage
 
● HPH-60K
220,5 kg
● HPH-80K
225 kg
● HPH-100/120K
388 kg
Environnement
 
Température de fonctionnement
0 à 45 °C(2)
Humidité
5~95 % (sans condensation)
Altitude
0~1 000 m (sans déclassement)
Température de stockage
-20 à +50 °C
Indice de protection
IP20
Conformité
 
Sécurité
CE
CEM
IEC 62040-2
Performance
IEC 62040-3
Durabilité
RoHS, REACH
Fonctionnalites
 
Standard
Protection contre les retours (Backfeed Protection)
 
Démarrage à froid
 
Bus multiple synchronisé (SMB)
Option
Alimentation intégrée avancée pour générateur
 
Entrée double
(1) 32 à 36 blocs nécessitent un réglage de service et un déclassement de charge
(2) 40 à 45 °C avec réduction de charge

Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.