Liste des produits
Famille UPS de Delta
Série HPH, Triphasé, 60/80/100/120 kW
![Delta -Série HPH, Triphasé, 60/80/100/120 kW Delta - Série HPH, Triphasé, 60/80/100/120 kW](/media/download/Ultron-HPH-series-UPS-60-120kW.jpg.jpg)
Introduction
La meilleure protection électrique de sa catégorie : une puissance et une rentabilité maximales
L'Ultron HPH est un véritable UPS double-conversion en ligne. Il combine le mieux qui soit une puissance maximale disponible, une efficacité énergétique hors-norme et une performance de puissance supérieure pour les centres de données de petite envergure ou pour d'autres applications critiques pour des missions spécifiques. A sa pleine puissance nominale (kVA = kW), l'Ultron HPH fournit une puissance disponible maximale sans réduire l'UPS. Grâce à la topologie IGBT à trois niveaux pour la PFC (correction de facteur de puissance) et l'onduleur, l'Ultron HPH offre un rendement AC-AC pouvant atteindre 96 %. Grâce à la commande numérique avancée de la correction du facteur de puissance de Delta, l'HPH contribue à réduire la distorsion harmonique d'entrée (iTHD < 3 %) à un faible niveau et à obtenir un facteur de puissance d'entrée élevé > 0,99 qui permettent de réaliser des économies considérables sur les coûts totaux de propriété (TCO). L'Ultron HPH favorise la disponibilité et les performances de puissance, ce qui en fait une solution idéale pour la protection de vos opérations critiques pour certaines missions.
Applications:
Demande d’offre |