Liste des produits
Famille UPS de Delta
Série HPH, Triphasé, 60/80/100/120 kW

Caractéristiques
Nº 1 de sa catégorie pour les performances de puissance et le rendement électrique
Pleine puissance nominale (kVA = kW) pour une disponibilité de puissance maximale
Un rendement AC-AC de pointe jusqu'à 96 % permet d'économiser les coûts d'énergie
La faible distorsion harmonique (iTHD < 3 %) et le facteur de puissance d'entrée élevé (> 0,99) réduisent les coûts d'investissement en amont
Fiabilité garantie
La plage étendue de tension d'entrée permet à l'UPS d'opérer dans des environnements électriques difficiles et augmente la durée de vie de la batterie
La technologie basée sur le traitement des signaux numériques entraîne une réduction du nombre de composants électroniques et donc du taux de défaillances
La conception redondante du circuit de commande de l’alimentation auxiliaire et du commutateur statique* évite les points de défaillance unique
* S'applique aux modèles HPH-100/120K
Double circuit d'alimentation auxiliaire conçu avec fonction de surveillance : élimine les pannes localisées et assure une fiabilité accrue
La dérivation manuelle intégrée assure une alimentation continue vers la charge même dans le cas où l'UPS est en cours de maintenance
Flexibilité avancée
Vaste choix de configurations telles que la redondance N+X et la configuration en réserve
Le courant de charge et la tension de charge ajustables répondent à différentes exigences de configuration de batterie
La configuration flexible de batterie optimise l'investissement qu'elle représente
Amélioration de la fonctionnalité et de la gestion
La structure intérieure modulaire et l'entretien par accès à l'avant permet une maintenance facile et rapide
L'interface à ports multiples permet la connexion de dispositifs de surveillance et de gestion à distance de l'UPS
Demande d’offre |