Série DPH, triphasé 20 - 80/120 kVA
Spécifications Techniques
Modèle
DPH-80K, DPH-120K
Puissance nominale
● DPH-80K
20/40/60/80 kVA
20/40/60/80 kW
Puissance nominale: 80 kW
● DPH-120K
20/40/60/80/100/120 kVA
20/40/60/80/100/120 kW
Puissance nominale: 120 kW
Configuration parallèle
Jusqu'à 8 unitéss
Entrée
Tension nominale
380/400/415 Vca, 3P4W+PE
Plage de tension
305-477 Vca (pleine charge), 228-305 Vca (avec déclassement à 70-100 %)
Plage de fréquence
40-70 Hz
Taux de distorsion harmonique (THDi)
< 2%
Facteur de puissance
> 0,99 (pleine charge)
Sortie
Tension nominale
380/400/415 Vca, 3P4W+PE
Régulation de tension
±1 %
Fréquence
50/60 ± 0,05 Hz
Taux de distorsion harmonique (THDv)
< 1 % (charge linéaire), ≤ 4 % (charge non-linéaire)
Facteur de puissance
1
Capacité de surcharge
≤ 125 % : 10 minutes, ≤ 150 % : 1 min, > 150 % : 1 s
Facteur crête
3:1
Rendement
Mode en ligne
Jusqu'à 96,2 %
Mode ECO
Jusqu'à 99 %
Batterie
Type de batterie
VRLA/plomb-acide ventilée/lithium-ion
Tension nominale
±180-±276 Vcc (configurable, ±240 Vcc par défaut)
Quantité
30-46 blocs (configurables)
Courant de charge maximal
● DPH-80K
32 A
● DPH-120K
48 A
Interface de Communication
Écran
Écran tactile couleur 10”
Port
Emplacement de carte à puce x1, port Modbus (RS-485), REPO, EMS/Console (RJ45), BMS (RS-485), port Ethernet x1, contact sec d'entrée x4, contact sec de sortie x6, détection de la température de la batterie externe x4, contact sec d'état de l'interrupteur/du disjoncteur externe x4
Protocoles
SNMP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, HTTP(S), SNTP, SMTP, Syslog, BOOTP, DHCP
Encombrement
Dimensions (L x P x H)
600 x 850 x 1445 mm
Poids net - Système ASI
● DPH-80K
150 kg
● DPH-120K
162 kg
Poids net - par module d’alimentation
18 kg
Environnement
Température de fonctionnement
0 à 40 °C
Humidité
0-95 % (sans condensation)
Altitude
0-1000 m
Température de stockage
-20 à 70 °C
Indice de protection
IP20
Conformité
Sécurité
CE, UKCA, RCM, BSMI
CEM
IEC 62040-2
Performance
IEC 62040-3
Durabilité
RoHS, REACH
Fonctionnalités
Standard
⦁ Burn-in test without load bank (Test de performance sans banc de charge)
⦁ Fonction de démarrage à froid
⦁ Conversion de fréquence
⦁ Prévision de défaillance
(1) Distorsion harmonique totale de la tension d'entrée < 1 %
Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Demande d’offre |