• UPS de Delta - Famille Modulon
  • Série DPH, triphasé 20 - 80/120 kVA

    Introduction

    Dans notre monde intensément informatisé, caractérisé par un important trafic de données piloté par le cloud, la 4G/5G et des applications de streaming en temps réel, les responsables informatiques sont confrontés à des défis liés à l'augmentation de densité de puissance des baies et à la limitation de l'espace disponible dans les centres de données. La technologie ASI modulaire innovante de Delta répond à la demande des clients en proposant une densité, des performances de puissance et un rendement extrêmement élevés. La toute nouvelle gamme d'ASI Modulon DPH 80/120 kVA de Delta offre une densité de puissance exceptionnelle de 20 kW par module dans une taille 2U. C'est tout simplement le plus petit encombrement et la meilleure utilisation de l'espace disponibles. L’ASI de la gamme Modulon DPH offre la solution de protection de puissance modulaire idéale pour toutes les applications informatiques critiques, avec son encombrement réduit, sa flexibilité et son intégration en toute simplicité.

    Delta DPH Series, Three Phase UPS, 20 - 80/120 kVA

    Secteurs d'application

    ASI Delta – Gamme Modulon, Série DPH, triphasé 20 - 80/120 kVA -  Secteurs d'application