• UPS de Delta - Famille Modulon
  • Série DPH, triphasé 20 - 80/120 kVA

    Caractéristiques

    Excellentes performances de puissance
    Rendement CA-CA élevé supérieur à 96 % et 99 % en mode ECO, permettant de réaliser des économies d'énergie significatives
    Le mode Green, avec sa fonction d'agrégation de charge, optimise la productivité du système
    Jusqu’à 120 kW dans tous les disjoncteurs équipés (162,8 kW/m3), ce qui autorise une entrée de câbles par le haut/par le bas sans coffret supplémentaire, afin de garantir une utilisation inégalée par rapport à ses pairs
    Disponibilité maximale
    Conception entièrement modulaire et modules échangeables à chaud réduisant la durée moyenne de réparation (MTTR) à une valeur proche de zéro sans risque de temps d'arrêt
    Composants redondants et double bus CAN pour garantir une très grande disponibilité du système et éviter tout point unique de défaillance
    Mécanisme de pré-alerte de vieillissement des composants principaux, qui offre une fiabilité proactive afin de minimiser l’erreur humaine et de réduire le risque de temps d’arrêt (en option)
    Grande facilité de gestion
    Écran tactile couleur 10" simple d'utilisation permettant une gestion locale aisée de l'ASI
    Informations sur les conditions ambiantes, comme la température et l’humidité, et transmission de signaux provenant des capteurs d’environnement pouvant être intégrées à l'ASI pour une surveillance aisée via l'écran LCD de l'ASI
    Si l'ASI est équipée d'un système de gestion des batteries externes, l'information batterie peut être intégrée à l'ASI et surveillée via l'écran LCD