• UPS de Delta - Famille Amplon
  • Série RT Gen3, monophasée 1/2/3 kVA

    Spécifications techniques

    Modèle
    RT-1K / RT-2K / RT-3K
    Topologie
    En ligne double conversion
    Puissance nominale
     
    ● RT-1K
    1 kVA / 0,9 kW
    ● RT-2K
    2 kVA / 1,8 kW
    ● RT-3K
    3 kVA / 2,7 kW
    Entree
     
    Tension nominale
    208(1)/ 220/ 230/ 240 Vac, 1P2W+PE
    Plage de tension
    180-280 Vac (pleine charge), 120-300 Vac (50% de la charge)
    Fréquence
    40-70 Hz
    Facteur de puissance
    ≥ 0,99 (pleine charge)
    Connexion
     
    ● RT-1/2K
    IEC C14
    ● RT-3K
    IEC C20
    Sortie
     
    Tension nominale
    208(1)/ 220/ 230/ 240 Vac, 1P2W+PE
    Régulation de tension
    ±1%
    Fréquence
    50/60 Hz ± 0,5%
    Taux de distorsion harmonique (THDv)
    < 3% (charge linéaire)
    Facteur de puissance
    0,9
    Connexion
     
    ● RT-1K
    IEC C13 x4
    ● RT-2/3K
    IEC C13 x4 + IEC C19 x1
    Capacité de surcharge
    < 105-110%: 10 minutes, 110-130%: 30 secondes, 130-150%: 3 secondes
    Facteur crête
    3:1
    Rendement
     
    Mode online
     
    ● RT-1/2K
    88%
    ● RT-3K
    90%
    Mode ECO
     
    ● RT-1K
    93%
    ● RT-2K
    94%
    ● RT-3K
    95%
    Batterie - Modèle à autonomie standard
     
    Type de batterie
    VRLA, batterie intégrée
    Tension nominale
     
    ● RT-1K
    24 Vdc
    ● RT-2K
    48 Vdc
    ● RT-3K
    72 Vdc
    Quantité
     
    ● RT-1K
    2 blocs
    ● RT-2K
    4 blocs
    ● RT-3K
    6 blocs
    Temps de recharge
    4 heures jusqu'à 90%
    Courant de charge
    1 A
    Batterie - Modèle à autonomie prolongée
     
    Type de batterie
    VRLA, boîtier de batteries externes (en option)
    Tension nominale
     
    ● RT-1K
    36 Vdc
    ● RT-2/3K
    72 Vdc
    Quantité
     
    ● RT-1K
    3 blocs
    ● RT-2/3K
    6 blocs
    Configuration parallèle
    Jusqu'à 4 EBC
    Courant de charge
    1/ 2/ 4/ 6 A (configurable)
    Interface de Communication
     
    Écran
    Écran LCD avec voyants LED
    Port
    USB, RS-232, emplacement Mini (Mini cartes SNMP, Modbus et E/S relais en option)
    Donnees Physiques
     
    Dimensions (l x P x H)
     
    ● RT-1K
    438 x 310 x 86 mm
    ● RT-2K
    438 x 410 x 86 mm
    ● RT-3K
    Modèle à autonomie standard: 438 x 630 x 86 mm
     
    Modèle à autonomie prolongée: 438 x 460 x 86 mm
    Poids net
     
    ● RT-1K
    Modèle à autonomie standard: 10,6 kg
     
    Modèle à autonomie prolongée: 5,7 kg
    ● RT-2K
    Modèle à autonomie standard: 17,9 kg
     
    Modèle à autonomie prolongée: 8,4 kg
    ● RT-3K
    Modèle à autonomie standard: 26,6 kg
     
    Modèle à autonomie prolongée: 8,9 kg
    Dimensions de l'emballage (l x P x H)
     
    ● RT-1K
    600 x 500 x 240 mm
    ● RT-2K
    565 x 700 x 240 mm
    ● RT-3K
    Modèle à autonomie standard: 600 x 760 x 240 mm
     
    Modèle à autonomie prolongée: 545 x 760 x 240 mm
    Poids de l'emballage
     
    ● RT-1K
    Modèle à autonomie standard: 13,9 kg
     
    Modèle à autonomie prolongée: 9,4 kg
    ● RT-2K
    Modèle à autonomie standard: 22 kg
     
    Modèle à autonomie prolongée: 12,8 kg
    ● RT-3K
    Modèle à autonomie standard: 31,5 kg
     
    Modèle à autonomie prolongée: 13,3 kg
    Environnement
     
    Température de fonctionnement
    0 à 50°C (40 à 50°C déclassement à 70% de la puissance réelle en sortie)
    Humidité
    10-90% (sans condensation)
    Bruit audible
    ≤ 50 dBA
    Altitude
    0 à 3 000 m (déclassement 1%/100m de 1 501 à 3 000 m)
    Température de stockage
    -20 à +50°C
    Indice de protection
    IP20
    Conformite
     
    Sécurité
    CE, UKCA
    CEM
    IEC 62040-2
    Durabilité
    RoHS, REACH
    (1) Déclassement à 70% de la puissance réelle en sortie

    Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

     

    Tableau de durée d'autonomie

    Modèle à autonomie standard

    1 kVA
    Charge 90 W 180 W 270 W 360 W 450 W 540 W 630 W 720 W 810 W 900 W
    Autonomie 57,5 26,9 16,8 11,9 9,1 7,3 6,1 3,5 3,5 3,1

    2 kVA
    Charge 180 W 360 W 540 W 720 W 900 W 1080 W 1260 W 1440 W 1620 W 1800 W
    Autonomie 61,1 28,3 17,7 12,5 9,5 7,7 6,5 3,5 3,5 3,3

    3 kVA
    Charge 270 W 540 W 810 W 1080 W 1350 W 1620 W 1890 W 2160 W 2430 W 2700 W
    Autonomie 67,1 29,4 18,1 12,5 10,3 8,2 6,9 3,5 3,5 3,5
    Unité: min

    (1) Le tableau de durée d'autonomie est calculé sur la base d'un fonctionnement à 25°C avec des batteries complètement chargées.

     

    Modèle à autonomie prolongée

    1 kVA
    Charge 90 W 180 W 270 W 360 W 450 W 540 W 630 W 720 W 810 W 900 W
    UPS+1EBC 87,4 38,2 22,3 15,4 12,0 10,0 8,8 7,7 6,6 5,3
    UPS+2EBC 201,9 96,7 59,2 40,6 29,9 23,2 18,8 15,8 13,7 12,2
    UPS+3EBC 318,3 158,5 100,2 70,5 52,9 41,4 33,5 27,8 23,6 20,4
    UPS+4EBC 435,3 221,2 142,5 102,0 77,6 61,5 50,2 41,8 35,5 30,7

    2 kVA
    Charge 180 W 360 W 540 W 720 W 900 W 1080 W 1260 W 1440 W 1620 W 1800 W
    UPS+1EBC 90,8 39,8 23,3 16,0 12,4 10,4 9,1 8,0 6,9 5,7
    UPS+2EBC 209,3 100,6 61,7 42,3 31,2 24,3 19,7 16,5 14,3 12,7
    UPS+3EBC 329,7 164,6 104,3 73,5 55,2 43,2 35,0 29,0 24,6 21,3
    UPS+4EBC 450,7 229,6 148,1 106,2 80,9 64,1 52,3 43,7 37,1 32,0

    3 kVA
    Charge 270 W 540 W 810 W 1080 W 1350 W 1620 W 1890 W 2160 W 2430 W 2700 W
    UPS+1EBC 58,8 24,9 15,1 11,2 9,2 7,6 5,8 3,3 2,5 2,0
    UPS+2EBC 142,8 65,9 39,2 26,6 19,7 15,6 13,1 11,5 10,3 9,4
    UPS+3EBC 229,5 111,3 68,6 47,3 34,9 27,1 22,0 18,4 15,8 14,0
    UPS+4EBC 317,1 158,0 99,7 70,0 52,4 40,9 33,1 27,5 23,3 20,2
    Unité: min

    (1) Il est possible de mettre jusqu'à 4 EBC en parallèle.
    (2) Le tableau de durée d'autonomie est calculé sur la base d'un fonctionnement à 25°C avec des batteries complètement chargées.