Série RT Gen3, monophasée 1/2/3 kVA
Introduction
Conservez votre avantage compétitif avec une solution d'alimentation intelligente et économique
La série Amplon RT de Delta propose un UPS en ligne double conversion robuste qui offre une haute protection de l'alimentation avec une configuration sous forme de rack et de tour convertible dans un format compact 2U. Avec sa puissance de sortie stable en onde sinusoïdale pure, la série RT Gen3 peut gérer un large éventail de problèmes électriques, de la panne de courant à la distorsion harmonique. Avec la série RT Gen3, vous pouvez être sûr que votre appareil reste protégé et robuste en toute circonstance !
Secteurs d'application
Demande d’offre |