• UPS de Delta - Famille Amplon
  • Série RT Gen3, monophasée 1/2/3 kVA

    Caractéristiques

    Disponibilité élevée
    Vraie topologie en ligne double conversion et temps de transfert nul vers le mode batterie
    Tolérance de température de fonctionnement jusqu'à 50℃ permettant à l'ASI de s'adapter à divers environnements
    Excellente capacité de surcharge lui permettant de fonctionner longtemps en condition de surcharge dans le délai imparti
    Écologique et faible coût total de possession
    Facteur de puissance de sortie élevée de 0,9 permettant de fournir plus de puissance réelle à la charge critique
    Rendement CA-CA pouvant atteindre 90 % et 95 % en mode ECO permettant de réaliser des économies d'énergie significatives
    Capable de fonctionner dans des environnements électriques difficiles avec une large plage de tension d'entrée tolérée pour minimiser l'utilisation de la batterie
    Facile à opérer
    Configuration sous forme de rack et de tour convertible avec écran LCD orientable
    Surveillance et configuration simples grâce à l'écran LCD et à l'interface intuitive
    Connectivité de logiciel de gestion intelligente via RS232, emplacement mini ou port USB pour la surveillance et le réglage à distance