Liste des produits
Famille UPS de Delta
Série N, Monophasé, 1/2/3 kVA
![Série N, Monophasé, 1/2/3 kVA - Delta UPS Delta UPS - Série N, Monophasé, 1/2/3 kVA](/media/download/Amplon-N-1-3kVA-UPS-new.jpg.jpg)
Caractéristiques
Disponibilité
Topologie on-line double-conversion et aucun temps de transfert vers la batterie pour une grande fiabilité.
Contrôleur DSP (Digital Signal Processor) avancé pour une capacité de calcul rapide et circuit de contrôle simplifié pour plus de stabilité.
Large gamme de tensions d'entrée qui permet aux solutions UPS de fonctionner dans des environnements électriques complexes.
Compatibilité avec le générateur garantissant une puissance continue et fiable.
Écologique avec un coût total de possession bas
Le facteur de puissance d'entrée élevé (> 0,99) et la faible distorsion harmonique d'entrée (iTHD < 3 %) rendent inutile l'investissement en capital.
Facteur de puissance de sortie jusqu'à 0.9 présentant une capacité de charge plus élevée.
L'efficacité CA-CA jusqu'à 93 % et l'efficacité élevée de 91 % pour une charge à 50 % permettent de faire d'importantes économies d'énergie.
Le design compact permet de gagner de l'espace pour le matériel critique.
Gestion intelligente
Excellentes communications en local via l'écran LCD.
La gestion intelligente de la batterie augmente les performances de la batterie et sa durée de vie.
Le port USB et l'emplacement MINI améliorent l'affichage et la gérabilité.
Demande d’offre |