El aeropuerto de Melbourne elige al SAI de Delta para sus operaciones de misión crítica

La solución adoptó dos modelos de 10 kVA RT en configuración de redundancia en paralelo, cada uno con un banco de baterías externas Delta.
La planta de energía de tri-generación es una estación de energía de clase de megavatios, construida para alimentar con energía a todo el nuevo desarrollo, incluido el nuevo centro de la terminal 4 y el centro de transporte, así como para proteger el suministro esencial del distrito de los cortes de energía.
Con un alto factor de potencia de entrada (PF> 0,99), baja distorsión armónica (ITHD <5%) y una alta eficiencia en el modo de eco del 96%, la Serie RT hará una contribución significativa para una reducción estimada de la emisiones de carbono del aeropuerto del 30%.