Delta serie ModulOn DPH, UPS elegido para su escalabilidad en el aeropuerto Rzeszów de Polonia

Con su perfecta disponibilidad y alta escalabilidad, la UPS serie Modulon DPH de Delta se destacó entre numerosos competidores para el proyecto del aeropuerto Rzeszów–Jasionka. La UPS Delta de la serie Modulon DPH adopta estructuras redundantes para mantener el funcionamiento del equipo cuando se producen incidentes repentinos y sus componentes y módulos intercambiables en caliente ofrecen un tiempo promedio de reparación cercano a cero, para garantizar la continuidad de las operaciones. En lo que respecta a la escalabilidad, la UPS Delta serie Modulon DPH soporta redundancia N+X y permite la expansión paralela hasta cuatro unidades, lo que permite alcanzar una eficiencia óptima para la futura ampliación del Aeropuerto. La UPS Delta de la serie Modulon DPH se incorpora al sistema de gestión ambiental Delta InfraSuite, para proporcionar información en tiempo real, al administrador del centro de datos, de parámetros como la temperatura y la humedad, con lo cual se tiene un control y monitoreo más preciso del ambiente del centro de datos.
Con el Delta serie Modulon DPH actualmente instalado en aeropuerto de Polonia Rzeszów–Jasionka, los productos de UPS modulares de Delta son la primera opción para las operaciones aeroportuarias. Delta continúa su desarrollo en tecnologías avanzadas, para ofrecer soluciones en más proyectos de infraestructura aeroportuaria y de transporte, asegurando su operación y funcionamiento continuo.