Listado de Productos
- Fabricación
- Infraestructura
- Servicios Financieros
- Educación
- Servicios de Informática
- Transporte
- Gobierno / Sector Público
- Minorista
- Sanidad
Centro de Datos Modular Dinámico de Delta proporciona soporte completo para el Centro de Mando de Energía y Potencia del aeropuerto de la capital
![](/media/images/other/success-story-airport-201912.jpg)
Dados los estrictos requisitos de seguridad del Centro de comando y alimentación del aeropuerto y el rápido crecimiento en el volumen de datos en los próximos años, Delta ha proporcionado soluciones más confiables y escalables en el diseño del centro de control y la infraestructura de la sala de servidores. La nueva sala de servidores adopta el Centro de datos modular dinámico de Delta, que incluye: un UPS modular de la serie DPH de 200 kVA, cuatro Soluciones de aire de precisión de 37 kVA, Sistema de gestión de infraestructura de centro de datos (DCIM) y otros productos. Todas las unidades utilizadas son productos estándar que cumplen con las especificaciones generales de la industria. En la planificación y diseño de la sala de servidores, Delta tiene en cuenta las características de varias unidades de equipos eléctricos, como campanas, ventiladores de aire fresco, iluminación de emergencia, la ubicación de puertas y ventanas en la sala de servidores, etc. Para simplificar la configuración del circuito en la sala de servidores y mejorar la seguridad, los circuitos lógicos que controlan estos dispositivos eléctricos están construidos directamente en gabinetes de distribución de energía. Al mismo tiempo, los gabinetes de la batería se construyen según las condiciones reales de la sala de servidores y, por lo tanto, ahorran más espacio en la sala. Aumentamos la inversión para los clientes al investigar con más detalle.
El UPS modular de la serie DPH utilizado en el Centro de datos dinámico modular no solo tiene una alta confiabilidad, un excelente rendimiento y una gran eficiencia general, como hemos visto con otros sistemas de suministro de energía ininterrumpida de Delta, sino que también incluye un diseño tolerante a fallas (N + X). Con el mecanismo de control interno, la redundancia resultante de los módulos de fuente de alimentación se trata automáticamente. Para garantizar el funcionamiento continuo del UPS, el control tolerante a fallas distribuidas permite que el sistema se sincronice automáticamente y cambie al módulo de respaldo en caso de una falla del módulo de alimentación. Cabe destacar que la función de intercambio en caliente del sistema permite al usuario reemplazar y agregar componentes y módulos importantes, lo que mejora la capacidad de mantenimiento del sistema UPS y reduce el MTTR (tiempo de restauración promedio) a casi cero. Al final, se logra el mayor tiempo de actividad normal y la disponibilidad del centro de datos. Esta gran comodidad de mantenimiento también ha impresionado a muchos operadores de centros de datos.
La unidad de distribución de energía (PDU) en el Centro de Datos Dinámico modular es de tamaño pequeño y solo 5U de altura. Se integra a un UPS modular de 19 pulgadas. La interfaz hombre-máquina y la interfaz de comunicación están unificadas. Además de ocupar espacio adicional, se puede integrar en un gabinete adicional y mejorar significativamente la utilización del espacio de la sala de servidores. Al operar el Centro de datos, el sistema de Administración de infraestructura del centro de datos (DCIM) puede proporcionar una vista integral y unificada de toda la infraestructura de TI (máquinas virtuales, servidores, oficinas, etc.) y el entorno de instalación (fuente de alimentación, sistema de enfriamiento, ambiente, etc.). Para administrar las operaciones clave del centro de datos, el sistema DCIM integra simultáneamente hardware y software en una sola plataforma. Puede pasar información detallada al equipo de administración de la sala de servidores para desarrollar planes apropiados y pronosticar los requisitos futuros del centro de datos. El alcance del área a monitorear incluye: monitoreo ambiental, sistema de energía, sistema de enfriamiento, sistema de seguridad, administración de activos, administración de informes, análisis de datos e integración de TI.
En comparación con la sala de servidores tradicional, el nuevo Centro de Datos de Capital Airport Power & Energy Co., Ltd. ofrece escalabilidad bajo demanda y puede escalar a medida que crece la demanda. El consumo de energía de la sala de servidores se reduce considerablemente y, por lo tanto, es más ecológico y ahorra energía. El centro de datos modular lejos de reunir todo el sistema en el pasado, todos los componentes modulares del centro de datos tienen una apariencia consistente del producto, un tamaño estandarizado y una solución modular, lo que hace que el centro de datos modular sea bien reconocido por los usuarios.