Delta presenta el sistema UPS Ultron Serie NT para el Centro de Entrenamiento S7 de Rusia

S7 es la primera organización de entrenamiento de aviación en Rusia que presenta escenarios complejos de vuelo y entrenamientos para la gestión de riesgo a bordo. Los pilotos que han completado el entrenamiento están calificados para operar nuevos tipos de aeronaves, inclusive el Airbus A320 y el Boeing 737. Como la mayor organización de entrenamiento de aviación en Europa del Este e instalación de entrenamiento primario para los aviadores rusos y personal de tierra, el centro de entrenamiento S7 requiere soluciones de suministro de energía estable de alta calidad para evitar interrupciones de entrenamientos y daños al equipo y los simuladores de vuelo a causa de cortes inesperados de energía.
Delta Electronics colaboró con Landata y suministró al cliente un equipo trifásico de alimentación ininterrumpida (UPS) Ultron NT 160 kVA, que abastece a la instalación con una fuente de alimentación estable, incluso bajo condiciones de carga desbalanceada, y que se puede ampliar sin necesidad de equipo adicional. El UPS Delta Ultron NT 160 kVA es un sistema de doble conversión y en línea, capaz de suministrar tensión de entrada/salida específica según sea necesario para satisfacer las necesidades del usuario. El Ultron NT contiene un transformador de aislamiento que actúa como un “firewall” electrónico, entre la red eléctrica y las cargas sensibles. Su configuración redundante paralela N + X aumenta la confiabilidad del sistema, protegiendo con seguridad equipos e instrumentos importantes de los daños causados por los cortes. Oleg Vasiliev, Director del Centro de Entrenamiento S7, comentó: "La operación estable de los equipos y los instrumentos complejos son el núcleo de los programas de entrenamiento y de simulación de vuelo. Un UPS que tenga la capacidad de mantener un suministro estable de energía y proporcionar medidas de protección integral bajo tales altas cargas es el objetivo principal de esta actualización de la infraestructura. Después de una evaluación detallada, hemos optado por el UPS del fabricante líder mundial Delta Electronics con su modelo Ultron Serie NT, a través Landata, para satisfacer las necesidades de suministro de energía estable del Centro de Entrenamiento de Aviación S7. Con esta colaboración, los productos de Delta Electronics serán nuestra primera opción para las futuras expansiones y actualizaciones de infraestructura”.