Listado de Productos
- Fabricación
- Infraestructura
- Servicios Financieros
- Educación
- Servicios de Informática
- Transporte
- Gobierno / Sector Público
- Minorista
- Sanidad
Delta provee una solución UPS modular escalable para la expansión continua del aeropuerto de Adelaida
![](/media/images/other/success-story-delta-provides-scalable-modular-ups-solution-for-adelaide-airport-as-it-continues-to-expand.jpg)
Como en todos los aeropuertos, la operación eficiente y la seguridad del aeropuerto de Adelaida dependen mucho de su capacidad de transmitir información en tiempo real, sin obstáculos, tanto internamente como externamente. Las dos salas de comunicación que se actualizaron forman parte de los sistemas operativos críticos del aeropuerto. Ambas salas necesitaban sistemas específicos que requerir el menor rastro posible, debido al espacio limitado disponible en cada sala. Algunos de los sistemas cruciales sobrecargados en la sala sur incluyen manejo de equipajes, sistema de visualización de información de vuelo, sistemas de gestión de aeropuertos, sistemas de sonido y televisores de terminal.
El sistema DPH Modular de Fuente de Alimentación Ininterrumpida (UPS, por sus siglas en inglés) de Delta se instaló en la sala de comunicaciones del sur como parte de la actualización. Esta fue la primera vez que este tipo de sistema se implementó en la región de Australia y el Pacífico Sur.
La redundancia integrada del UPS Serie DPH Modulon garantiza un suministro continuo de energía para aplicaciones de misión crítica, y el diseño con tolerancia total a fallos ofrece redundancia automática para los módulos de mecanismo de control, enfriamiento y energía. El tiempo promedio de reparación (MTTR por sus siglas en inglés) es casi cero debido a la funcionalidad de cambio en caliente para todos los componentes críticos. En el caso de fallo del módulo principal, la lógica de control total permite que el sistema se sincronice automáticamente y cambie al modo de reserva, para una transición sin obstáculos y sin interrupción en las operaciones.
En la sala de comunicaciones norte, se instaló una solución de marco de distribución principal, que incluyó dos unidades del UPS RT 10kVA / 9kW montado en el gabinete de Delta para carril de alimentación doble con módulos de derivación externa. De forma benéfica, estas unidades son capaces de tiempo de funcionamiento de doce minutos a 9 kW y proporciona redundancia para equipos con doble hilo de hasta 4,5 kW.
Con estas modificaciones y personalizaciones, la nueva sala de comunicaciones del aeropuerto de Adelaida está funcionando la capacidad del 30% de su capacidad, permitiendo la capacidad de cargar más con el tiempo, ya que el aeropuerto continúa creciendo.