Delta Ultron NT Series aseguran la operación continua de la Beijing-Tianjin ferrocarril de alta velocidad en China

Fuentes de alimentación continua (UPS) que garantizan el funcionamiento continuo de centros de control ferroviarios son de suma importancia para las empresas ferroviarias, que requieren estándares muy altos para UPS. El primer interurbano de alta velocidad ferroviaria de China, Beijing-Tianjin ferrocarril de alta velocidad selecionó Delta para suministrar una solución UPS para el proyecto del nuevo centro de control. Delta instaló dos juegos de la serie NT Ultron UPS 20KVA con sistemas de batería compartida para implementar un diseño de redundancia que reduce el coste total de propiedad (TCO) del cliente. Solución de Delta UPS viene con la gestión de UPS inteligente que no sólo monitorea las condiciones de la batería, sino que también permite el acceso remoto a la EPO para una mayor fiabilidad del sistema. Con su solución de UPS altamente confiable, inteligente y totalmente integrada, Delta logró ganar la licitación UPS para el proyecto del centro de control de Beijing-Tianjin Ferrocarril de alta velocidad, y sigue apoyando las operaciones de misión crítica de sus clientes de ferrocarril.
Solicite Una Cotización |