产品清单
智利 SunPower Corporation 选择台达 UPS 兴建光电园区
![](/media/images/other/ss--infrastructure-solar.jpg)
全球电源管理与散热解决方案的领导厂商 — 台达,近期为智利 SunPower Corporation 提供了台达 Ultron NT 系列 UPS,用于该公司旗下光电园区的电力保障。
SunPower Corporation 是一家太阳能发电系统制造商。该公司根据史丹佛大学发明的高效晶体硅太阳能电池,设计及制造高效能晶硅光电池、屋顶瓦片和太阳能电池板。SunPower 于 2014 年计划在智利北部城市科皮亚波建立光电园区。新的光电园区占地 133 公顷,将供应近 70 兆瓦洁净无污染的太阳能电力。针对科皮亚波市严峻的用电环境,台达提供 Ultron NT 320kVA 系列 UPS,其中包括 58 组、2 列 12V 180Ah 电池,为光电园区的运作提供稳定的电力供应。
台达 Ultron NT 系列 UPS 采用先进的 IGBT 高频切换正弦脉宽调变技术设计,使UPS具备了供电质量好、效率高、热损耗小、噪音低、体积小及寿命长等优点;同时,由于采用模块化设计,台达 Ultron NT 系列 UPS 可降低平均修护时间(MTTR),使维护工作更简便;此外,藉由微处理器的数字化设计,简化复杂的模拟线路及大量减少零件数目,Ultron NT 系列 UPS 的系统也更为安全可靠。
截至目前,台达 Ultron NT 系列 UPS 成功为该太阳能产业提供了可靠的电力解决方案,保障了 133 公顷光电园区持续可靠的太阳能电力供给,台达凭借其专业技术与产业经验完成此项目并获得客户青睐。