产品清单

  • 台达 PQC 系列 - 电能质量管理
  • 有源电力滤波器 (APF)

    产品介绍

    产品简介

    台达PQC 系列有源电力滤波器采用新一代高性能模块化有源滤波方案,凭借台达电子集团的全球研发及国内规模化生产,提供高可靠电能质量产品,并在通讯、能源、制造、市政、交通等主要行业得到了广泛应用。

    台达PQC 系列有源电力滤波器系统结构组成

    ▲ 台达PQC 系列有源电力滤波器系统结构组成

     

    产品组成

    台达PQC 系列有源电力滤波器系统由一个或多个可独立工作的滤波器模块组成,并可选配一个LCM 系统控制器,滤波模块及LCM 控制器可根据用户要求嵌入到第三方机柜或厂家提供的标准滤波机柜内。在厂家提供的标准机柜中,与CT 系统、C 级防雷和辅助开关灯装置一起安装在机柜中, 滤波器系统可根据客户要求配置容量,并支持现场容量的进一步扩展, 所有滤波器模块的扩展都是通过简单拔插实现的。每个滤波器模块均可通过数字信号处理器(DSP)的控制同时滤除多种选定的谐波、并可进行无功功率补偿和相不平衡补偿。

     

    工作原理

    PQC系列有源电力滤波器并联在电网侧和谐波源负载之间,能对谐波源产生的动态变化的电流谐波进行迅速的跟踪补偿。其原理为: PQC系列有源电力滤波器通过CT采集电流谐波,经DSP快速计算,对网侧谐波进行傅立叶分解,确定各次的谐波分量情况,以最快速度发出电流命令,并通过功率执行器件产生与谐波源谐波电流方向相反幅值相等的补偿谐波电流,并注入系统,达到抵消非线性负荷所产生的谐波电流。

    因此,PQC系列有源电力滤波器的作用不但可隔离和消除来自负载侧的谐波电流,进而消除因谐波电流耦合在线路上的谐波电压,减少电流和电压谐波干扰带来的危害。此外,系统还可针对无功和三相不平衡发出相应的工频电流,与系统中存在的无功电流和不平衡电流进行叠加,消除系统的无功和不平衡电流,达到综合电能质量治理的目的。

    有源电力滤波器工作原理 

    治理效果

    采用台达PQC 系列有源电力滤波器可有效治理现场电流谐波及因电流谐波产生的电压畸变,确保治理后THDu(总电压谐波含量)低于3%,THDi(总电流谐波含量)低于5%;同时可保证功率因数的有效提升,确保治理后PF>0.95;使用台达PQC 系列有源电力滤波器可显著降低电网的附加能耗,确保供电系统的可靠性和连续性,降低谐振等电能质量问题造成的停电等风险损失。

    以下是PQC 有源电力滤波器在通信行业IDC 机房的应用效果:
    可以看到使用前后电流波形、电流值与谐波含量的对比(Fluke435 仪器原始记录)

    1、波形与电流值
    可以看出经过治理后,电流波形校正为正弦波,电流值明显减小。

    波形与电流值

    2、谐波含量

    谐波含量 

    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家/地区 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

     
    电能质量管理解决方案 联系方式
    中国地区服务热线: (021)5863-9595 24小时不间断受理
    中国
    Sales contact 亚太地区 业务窗口

     

    top