• Delta’s high-performance Ultron HPH 200 kVA UPS earns prestigious funkschau Readers’ Choice Award
  • Ultron HPH 系列 UPS,三相,160/200 kVA

    产品介绍

    高可靠与高效率的完美结合 高品质电力保护的理想选择

    全新 Ultron HPH 是一款纯在线式双变换UPS,优异的性能与整机效率,为中型数据中心,泛IT和其它关键业务应用提供高可靠的供电保护。得益于台达优越的研发与工程能力,Ultron HPH实现整机效率高达96.5%,输入总电流谐波失真小于3%,输入功率因数大于0.99,有效降低系统总拥有成本。通过关键元件的冗余设计,能提高系统可用性,加上优越的电力性能,Ultron HPH是守护企业運行运行最理想的供电解决方案。

     友好的10吋彩色触摸屏 / 內置四个开关,整合度高

    应用 :

    HPH系列,三相UPS 160-200kVA - 应用

    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家/地区 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

    top