产品清单
台达 InfraSuite 数据中心基础设施解决方案助哈尔滨广电打造高效机房
![](/media/images/other/ss_infrastructure_RFT.jpg)
为配合哈尔滨广播电影电视局(以下简称“哈尔滨广电”)绿色机房建设项目对高安全、高可用性的要求,以及建设广电领域绿色机房项目的目标,台达关键基础架构事业部 (MCIS BU) 日前为其提供了领先业界的台达 InfraSuite 数据中心基础设施解决方案。该方案展现了在三网融合业务深入开展的背景下,台达高质量一体化数据中心解决方案在广电行业中的优势,以及客户对该方案的高度认可。
台达 InfraSuite 数据中心基础设施解决方案,综合了台达在数据中心领域先进的技术和设计理念,基于“集成一体化设计,系统模块化架构”的理念,适用于中/大型数据中心,具有高管理性、模块化及集成灵活的特色。除了满足哈尔滨广播电影电视局当前的 IT 需求,更兼顾了未来业务发展的需求。该解决方案涉及了台达的诸多优势产品,包括精密空调、Ultron HPH 30kVA UPS、精密配电柜,以及机柜等多个系列产品。这些产品优秀的指针和参数,提升并保障了整个解决方案的高效能及高可靠性。同时,其一体化与模块化设计亦为客户带来了技术及营运方面的强大优势。
该方案中所使用的 Ultron HPH 系列是一款在线式双转换不间断电源系统,是台达针对高端应用环境专门设计的 UPS 产品。它可为负载设备提供清洁、可靠的电源,满足负载不间断运行的需求。Ultron HPH 采用三相功率因子校正(PFC)和三电平逆变(TLI)等业界最先进的技术。Ultron HPH整机效率高达 96%(在 ECO 模式下更可达到99%),输入功率因子高达 0.99 以上,输入总电流谐波失真小于3%,输出功率因子高达1,性能为业界之最佳水平。
该数据中心建置项目是继陕西广电、浙江广电等众多广电项目之后,台达 InfraSuite 数据中心基础设施解决方案再次为广电行业数据中心打造绿色机房的典型案例。随着中国在三网融合业务的深入,广电数据中心已经迎来了机房改造与建设的新一轮风潮。台达InfraSuite数据中心基础设施解决方案的成功应用,也证明了其在广电行业数据中心市场上的领导地位。