产品清单
台达UPS为印度龙头油气公司提供电源保护

面对业务量的日益增长和业务连续运行的压力,该油气公司需要采用不同规格的UPS解决方案分别应用于不同城市的多个高密度服务器机房,包括位于印度东北角阿萨姆邦的 Sevasagar、位于印度最西部古吉拉特邦的 Ankleshwar 和 Chennai。面对如此分散且规格不一的需求,台达为客户推出适用于各层级的全套电力防护解决方案,提供的 UPS 产品从 320kVA 的 Ultron NT系列到中型的 11kVA 的 Amplon J 系列,甚至还包括 RT 10kVA、RT 5kVA 和 R 3kVA 等小型 UPS 产品,所有产品均拥有台达一贯的可靠品质与高效能,更满足客户对 ECO 模式效率需高达 96% 的严苛要求。
成功应用在该印度油气公司的台达 Ultron NT 系列 UPS 是台达工业级 UPS 的明星产品,以其超高的可靠性及高密度设计,成为了数据中心电力安全保障的理想选择;而Amplon RT 系列是一款高密度机架 UPS 产品,凭借其先进的 IGBT 高频切换正玹脉宽调变技术,具有输出电源质量好、效率高、热损耗小、噪音低的特点;带双转换功能的台达 RT 系列单相 UPS 具备创新的精密架构、高输出功率因数以及低输入电流谐波失真等特色,可增设电瓶模块供共享使用,并以两台 UPS 并联工作的方式节约成本。
这家印度油气公司独力创造了印度的碳氢化合物传奇,其业务范围遍及 15 个国家,累积投资金额超过 150 亿美金并取得能源安全方面的油气股权,处理约印度总炼油量的十分之一业务,因此该公司一跃成为全印度最大的新兴跨国企业。截至目前,台达多系列 UPS 已经在该印度油气公司各分公司投入使用,保障其关键设备持续可靠运行。台达提供了安装到位的贴心服务,使得用户只需专注于交付与使用,节省了大量成本更提升核心竞争力,深受用户赞许。