产品清单

不间断电源系统 产品线

Amplon 产品线 1kVA以上,单相在线
Ultron 产品线 10kVA以上,三相在线
Modulon 产品线 20kVA以上,模块化 UPS
  • 台达 UPS - Ultron 产品线
  • DPS系列, 三相, 160-500 kVA, 可并联扩展至 4000kVA

    产品介绍

    创新效能科技 引领节能新动力

    台达 Ultron DPS 是结合双重电流转换与 IGBT 整流器的三相不间断电源系统。Ultron DPS 在 PFC (功率因子校正)与逆变器皆采用三电平 IGBT 技术,AC-AC 效率可高达96%。台达先进的数字 PFC 控制技术亦实现了低于 3% 的 iTHD 以及大于 0.99 的高输入功率因子,为客户省下可观的总体拥有成本 (TCO)。台达亦已强化电池管理、热抽换风扇与简易管理的特殊设计,以达到最高可用性。

    台达 Ultron DPS 优异的电源效能以及高系统可用性,提供客户更稳定的电源供应、更高的电源效率、降低资本投资,并节省整体营运成本。

     

    应用: 数据中心 通讯设备 工业设备 网络设备 安全监控 精密实验室 医疗仪器 地铁系统

    台达 UPS - DPS 系列 应用产业

     

    台达 Ultron DPS 的效率通过TÜV测试。

    Delta Ultron DPS Efficiency is Tested by TÜV.

    中国节能认证

    China Energy Conservation Certification

    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家/地区 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

    top