产品清单

不间断电源系统 产品线

Amplon 产品线 1kVA以上,单相在线
Ultron 产品线 10kVA以上,三相在线
Modulon 产品线 20kVA以上,模块化 UPS

Shutdown Agent (配合SNMP卡关机)

功能及特色

  支援SNMP trap 
  可与SNMP卡作跨平台多部主机关机 
  无人自动操作系统关机、休眠 
  关机前可执行指定的外部程序 
  可转送SNMP trap封包至无限部主机 
  可变换UDP port避免与现存的SNMP管理系统冲突 
  测试按钮用来验证网络联机可行性 
  Logical AND关机,用来接收并联机讯息 
  Logical OR关机,用来接收备援讯息 

操作系统支持

  Windows XP-sp2, Vista, 7, 8, 10
  Windows 2003, 2008, 2012
  Windows 2008 Server Core, Hyper-V 2008 R2
  Orcale Linux 7.1
  Linux OpenSUSE 11.4
  Linux ubuntu 10.04
  Linux Fedora 3.1.9
  CentOS 5.8, 6.5
  VMWare ESXi 4.1, 5, 5.1, 5.5, 6 (with essential license after version 5)
  Citrix XenServer 6.0.0
  Linux KVM
  IBM AIX 7.1

询价联络
*
*
公司名称 *
头衔 *
电子邮箱 *
电话 *
省份
国家/地区 *
产品线 *
信息 *
订阅电子报 *
 

top