产品清单
台达 Ultron HPH 系列 UPS 护航广播电视台发射塔机房

一直深受用户青睐的台达不间断电源(UPS)解决方案,近日,又被成功应用于东北某市新闻传媒广播电视台发射塔机房,通过采用台达Ultron HPH系列UPS提供最可靠的电源保障。
广播电视台发射塔集广播、电视发射、节目传送于一体,可实现境内广播电视无线数字的全覆盖。即便在网络媒体平台已经非常发达的当下,广播电视台的影响力依然不容小觑。保障广播、电视的信号稳定正常,是发射塔最重要的目标。
在发射塔机房UPS方案的选择上,台达推荐了深受全球许多行业用户信赖的Ultron HPH 120kVA和60kVA系列UPS各2套,搭配蓄电池、电池柜、电池检测单元等。除具备台达UPS一贯的可靠性能之外,还拥有以下三大明显优势:
-
高能效:Ultron HPH可发挥96%的AC-AC效率及99%的节能模式效率,提供全额定功率 (输出功率因数=1),可在不降低UPS额定功率的情况下,提供最大功率给负载。
-
极致可用性:除了能效以外,Ultron HPH系列UPS也由其宽广输入电压范围、关键配件冗余,以及出色的前方维修便利性,提供高度系统可用性。
-
更佳灵活性:Ultron HPH系列可进行优化单机、N+X或热备份配置,最多提供4台 (最多480kVA)并联扩充,不需要额外硬件。可调式充电电流与电池电压则有助于针对不同电池类型进行调整,且灵活的电池数量可使优化电池投资。
项目中使用的Ultron HPH 系列 UPS 已为胶济铁路客运专线、巴桃高速隧道、德国汽车制造商等诸多行业用户提供电源保障,其卓越性能表现深受用户认可与赞誉,更屡获专业媒体大奖,在各种不同的场合为关键任务提供可靠动力保障。