产品清单
台达有源电力滤波器 (APF) 大幅提高通信行业的配电系统的稳定性

移动通信行业呈现高速发展的态势,特别是IDC业务的快速发展,使得IDC机房的规模越来越庞大,整个机房的配电容量越来越大,涉及的设备也越来越多。
通信IDC机房的对配电的可靠性的要求极高,然而在通信电源系统中,几乎90%的通信电源供电中断直接或间接来自于配电设备故障。而配电设备故障大多由电压谐波与电压突变等电能质量问题引起。
通信枢纽大楼或IDC数据中心里使用大量UPS、变频空调、开关电源、强光照明设备,配电设备有高低压开关柜、变压器、电缆等,用电设备有UPS、HVDC、变频空调、照明灯具、调光设备、监控系统、消防水泵等等,而这些设备,尤其是用电设备,无一不是谐波源。
项目
山西太原联通
问题描述
太原联通经常出现不明原因的设备损坏和开关跳闸、低压2级配电空开出现烧毁,导致供电中断;同时电容补偿柜内电容损坏严重,且损坏频率高,经过现场勘测发现谐波含量非常大,并由此引发了上述供配电问题,严重影响了通信的连续运营安全。
解决方案
在通信IDC机房中采用大功率6脉或12脉UPS时,为消除谐波,避免UPS产生的谐波相互相影响,选用台达PQC 系列模块化APF 对UPS谐波进行部分负载终端就地治理的方案,APF谐波滤除范围为2~50次,谐波治理率能够达到97%,且具有模块化,体积小,安装方便,便于后续扩容的巨大优势。
针对通信枢纽中的15套120KVA~400KVA UPS电源系统进行一对一治理,方案示意图如下所示。
治理效果
APF投入效果非常明显,数据如下表所示。
综合补偿 |
电流THD |
电流(A) |
补偿前 |
47.1% |
379 |
补偿后 |
4.5% |
351 |
PQC投入前后电流波形与THD如下图所示。
项目总结
PQC在太原联通投入使用后,总开关跳闸、低压2级配电空开出现烧毁现象消失。系统电容补偿柜电容损坏发热情况基本消除。大大提高了配电系统的稳定性。
类似项目成功案例
PQC系列产品还成功用于厦门电信,天津电信,苏州移动等通信枢纽。