• Small Size, Smart Design - Versatile, ultra-compact UPS up to 20kVA - Delta RT Series 1-20 kVA UPS
  • RT 系列 5/6/8/10 kVA 单相 UPS, 15/20 kVA 三相/单相可转 UPS

    产品介绍

    高可用性和高性能的可靠电源解决方案

    Amplon RT 系列5-20KVA在线式双变换UPS,采用全额定功率因数设计,可为关键负载提供最大的带载能力支持。AC-AC效率高达96.5%,ECO模式效率高达99%,实现显著的节能效果。提供全套供电系统整体解决方案组件,包括电池模组、配电箱和维护旁路开关,可快速为关键负载设备提供完整的基础运行条件。该系列可应用于服务器、数据中心、网络、VOIP 及通信等设备的高性能供电保障。支持4台的并机冗余,提供更高的系统可靠性。

     

    应用:

    台达 RT 系列 5/6/8/10 kVA 单相 UPS, 15/20 kVA 三相 UPS - 应用 

    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家/地区 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

    top