产品清单
台达列头柜产品全力服务上海移动

上海惠而浦IDC机房是上海移动集团建设中的最大的数据机房,也是中国移动集团的重点建设项目。在其规划设计中,将用到超过5000架的网络机柜,项目分三期完成。在第一期项目中,台达集团-中达电通公司成功中标,为上海惠而浦IDC机房提供28架240V直流列头柜和30架380V交流列头柜。此次中标充分证明了台达产品的适用性和可靠性,同时彰显了台达机柜产品在数据中心市场上的领先地位。
台达智能型交直流列头柜系列产品的核心价值在于负责监测母排电压、输入输出分路电流及状态等信息,同时监控单元通过RS485通信总线可与台达的电源系统主监控模块进行通信。产品功能丰富,特点突出:可配套/独立使用;支持单双母排结构;支持可选配的全中文240×128(15×8汉字)LCD;支持母线电压、负载总电流的测量显示;支持环境温度的测量显示;支持输入开关、输出分路开关及避雷器的状态侦测;支持负载过流告警功能,且告警值可设;提供功率与电度统计功能;分路模拟量、开关量侦测数可分别灵活配置;提供告警内容可自定义的干接点;另外,直流列头柜不仅能测量出直流系统单极或两极绝缘下降和绝缘电阻数值,还能精确测量出同分路或多分路两极平衡绝缘下降及绝缘电阻值。
此次项目竞标中,台达能够轻松击败竞争对手中标,正是凭借台达解决方案所具备的多重优势:技术优势,针对客户项目的招标要求,台达提供了最优的产品供电方案;价格优势,针对本次招标的配置要求,台达优化了系统成本,方案的性价比最高;客户优势,与上海移动保持长期良好的客户关系;服务优势,能够就近为客户提供最为快速和优质的服务。
台达机柜产品在IDC市场一直有着极佳的口碑和占有率。此次中标,不仅为产品的后续推广带来了示范效应,,更为台达保持在数据中心市场的领先地位奠定了坚实的市场基础。