产品清单

不间断电源系统 产品线

Amplon 产品线 1kVA以上,单相在线
Ultron 产品线 10kVA以上,三相在线
Modulon 产品线 20kVA以上,模块化 UPS

HPH 系列, 三相, 60/80/100/120 kW

产品介绍

最佳能效比的电源保护方案

Ultron HPH 是一款纯在线式双变换UPS,为中小型数据中心和其它关键业务应用提供高可靠的供电保护。Ultron HPH 采用全额定功率输出设计,带任意功率因数负载,均无需降容使用 (kVA=kW)。得益于功率因子校正 (PFC) 与逆变器的三电平 IGBT 拓朴架构,Ultron HPH 整机效率可高达 96 %,ECO 模式效率也高达99%。输入总谐波失真小于 3 %,输入功率因子大于 0.99,有效降低总体拥有成本。通过失效保护设计机制,显著提高系统可用性,Ultron HPH 是您关键基础设施最理想的供电解决方案。

 

应用 :

HPH 系列 应用

LCD 显示屏及控制面板, 内部类模块架构使维护更轻松, 风扇冗余设计, 提升系统可靠度 

询价联络
*
*
公司名称 *
头衔 *
电子邮箱 *
电话 *
省份
国家/地区 *
产品线 *
信息 *
订阅电子报 *
 

top