产品清单

不间断电源系统 产品线

Amplon 产品线 1kVA以上,单相在线
Ultron 产品线 10kVA以上,三相在线
Modulon 产品线 20kVA以上,模块化 UPS

Mini-SNMP 适配卡

功能与优点

适用 UPS 执行的 SNMP 代理程序及网络服务器
支援下列通讯协议: ARP、IP、ICMP、SNMPv1、SNMPv3 USM、UDP、TCP、HTTP、FTP、TFTP、SMTP、BOOTP、SNTP、DN 及 Telnet
MD5 安全登入
使用者层级管理
韧体可透过 TFTP 升级并获得新功能
透过 FTP 进行批次设定
在 EEPROM 中储存 UPS 事件记录及历程记录数值
排程关机、重新启动及测试 UPS
网络唤醒封包,以唤醒计算机
传送电子邮件及 SNMP 设陷,通知使用者
提供 InsightPower 客户端软件,保护公用操作系统
提供 InsightPower 管理程序,监控网络中的所有 UPS 信息
提供 InsightPower EzSetting 软件,可在第一次就轻易设定为韧体升级
询价联络
*
*
公司名称 *
头衔 *
电子邮箱 *
电话 *
省份
国家/地区 *
产品线 *
信息 *
订阅电子报 *
 

top