Выбор Продукта
Delta Electronics представляет энергоэффективные решения на выставке MEEE 2012 в Дубаи

Дубаи, 7 февраля 2012 г. – В период с 7 по 9 февраля 2012 г. компания Delta Electronics, ведущий мировой поставщик решений по управлению электропитанием и системам терморегулирования, представит широкую номенклатуру энергоэффективного оборудования и решений для силовой электроники на крупнейшей ближневосточной выставке по электротехнике и энергетике Middle East Electricity Exhibition 2012 (MEEE) в Дубаи. MEEE является важной международной выставкой-ярмаркой в области энергетики, освещения и возобновляемых источников энергии, на которой собираются поставщики и потребители одного из самых быстрорастущих в мире рынков технологий. Группа Delta является поставщиком энергоэффективных решений, миссия которого – предоставлять инновационные энергоэффективные и экологически безопасные решения для повышения качества жизни. В сферу ее деятельности входят силовая электроника, управление энергией и интеллектуальные «зелёные» технологии. Экспозиция Delta Electronics на MEEE представлена на стенде ZJ01.
Силовая электроника
Delta представляет оборудование для электропитания, специально разработанное для нужд телекоммуникационной отрасли. Кабинет OutD имеет оболочку, устойчивую к климатическим внешним воздействующим факторам и может использоваться и в тропиках, и в Арктике. Кабинет выпускается различных размеров и может устанавливаться в местах с жесткими ограничениями к монтажному пространству и там, где это пространство нужно использовать максимально эффективно. Гибкая конфигурация кабинета OutD позволяет размещать внутри него также и телекоммуникационное оборудование, в том числе всю базовую станцию. Опция для настенного монтажа обеспечивает лучшую защиту и охлаждение оборудования, что приводит к заметному сокращению капитальных и эксплуатационных расходов.
Система электропитания для установки в стойку CellD 300 была специально разработана для телекоммуникационной отрасли. Данная серия оборудования полностью базируется на новых системах электропитания постоянного тока CellD 300, CellD 100 и CellD 40. Разработанные в рамках процесса стандартизации продукции Delta Energy Systems, системы CellD построены по модульному принципу и легко интегрируются с дополнительным оборудованием. «Сердцем» CellD 300 является распределительная панель 19"/3U, рассчитанная на ток нагрузки 300 А. В максимальную конфигурацию CellD 300 входят две полки и шесть выпрямителей. К системе можно подключить различные нагрузки. Можно использовать различные устройства защиты цепи аккумуляторной батареи. Распределительная панель подготовлена для установки модульных автоматических выключателей с теплоэлектромагнитным расцепителем для защиты до 16 полюсов и автоматических выключателей с электромагнитным расцепителем с гидравлическим замедлением срабатывания для защиты шести полюсов со стороны батареи.
На полки систем CellD можно устанавливать выпрямительные модули DPR2900 и DPR4000 с выходной мощностью, соответственно, 11,6 и 24 кВт. Благодаря компактной конструкции, они идеально подходят для систем питания базовых станций мобильной связи и точек широкополосного доступа. КПД выпрямителей серии DPR 2900 превышает 96 %.
Источники бесперебойного питания и импульсные источники питания
ИБП NH Plus компании Delta представляет собой следующее поколение систем бесперебойного питания. ИБП обеспечивает превосходную защиту электропитания серверов, вычислительных центров и сетей, оборудования интернет-телефонии и телекоммуникационных систем. ИБП обладает лучшим в отрасли КПД, составляющим 94 % даже при работе на смешанную нагрузку. В одном кабинете могут параллельно работать до шести модулей. К другим важным достоинствам относятся: крайне низкий коэффициент нелинейных искажений на входе (менее 3 %), обеспечиваемый запатентованной схемой коррекции коэффициента мощности; независимость от аккумуляторных батарей; регулирование частоты вращения вентилятора и ЖК-дисплей высокого разрешения. ИБП NH Plus совместим с дизель-генераторными установками, а его модульная конструкция облегчает техническое обслуживание и наращивание выходной мощности от 20 до 480 кВА при параллельном включении четырех кабинетов.
ИБП серии Amplon RT 5-10 кВА обеспечивают резервирование по принципу «1+1» в параллельных конфигурациях для повышения надежности системы. ИБП оснащен ЖК-дисплеем и может устанавливаться вертикально или в стойку. Импульсные источники питания Delta серии DPS обеспечивают выходную мощность до 7200 Вт на силовой модуль при КПД более 90 % и удельной мощности до 25 Вт/дюйм3. Данные резервируемые модульные устройства допускают горячую замену и являются высоконадежными источниками с универсальным входом электропитания. Delta предлагает изготовление продукции по техническим требованиям заказчика и располагает большими возможностями по производству источников питания для ПК, серверов, рабочих станций, сетевого, периферийного и офисного оборудования. В импульсных источниках питания Delta используются современные решения в области схемотехники и технологий сборки, обеспечивающие высокий КПД и удельную мощность – например, специализированные и гибридные интегральные схемы, тонкопленочные элементы.
Солнечные панели и средства промышленной автоматизации
Delta демонстрирует солнечные панели своей дочерней компании DelSolar, такие как солнечный модуль D6P245B3A с выходной мощностью до 245 Вт. Данная панель размером 990 x 1650 мм состоит из 60 мультикристаллических кремниевых элементов, а ее КПД достигает 15 %. Панели покрыты неотражающим стеклом, выдерживают механические нагрузки до 5400 Па и генерируют ток до 8,02 А
Средства промышленной автоматизации Delta представлены преобразователем частоты для электродвигателей переменного тока VFD-C2000. Устройство отличается модульной конструкцией, простотой обслуживания, встроенной самодиагностикой, конкурентоспособной ценой и может использоваться в различных применениях. Управление устройством осуществляется через высокоскоростной коммуникационный интерфейс со встроенной поддержкой CANopen и Modbus. Интерфейсные платы PROFIBUS-DP, DeviceNet, Modbus TCP и EtherNet/IP поставляются в качестве опций.
Приглашаем посетить экспозицию Delta на стенде ZJ01 выставки MEEE в Za'abeel-Hall.
О Группе Delta
Группа компаний Delta – ведущий мировой поставщик решений по управлению электропитанием, системам терморегулирования и использованию возобновляемых источников энергии, производитель электронных компонентов, дисплеев, средств промышленной автоматизации и сетевого оборудования. Офисы Delta открыты во всем мире. Заводы расположены на Тайване, в Китае, Таиланде, Мексике, Индии, Бразилии и в Европе. Являясь мировым лидером в области силовой электроники, Delta неуклонно следует своей миссии: «Предоставлять инновационные, энергоэффективные и экологически чистые решения для повышения качества жизни». Способствуя защите окружающей среды, Delta реализует многолетние программы «зеленого» производства без использования свинца, а также переработки и утилизации отходов.
Более подробную информацию о продукции Группы компаний Delta можно получить на www.deltaww.com и www.deltapowersolutions.com
Информация для прессы:
Carsten Schade
Marketing & PR
c / o Delta Electronics Europe
Zandsteen 15
NL-2132 MZ Hoofddorp
The Netherlands
Тел.:. +31 (0) 206 550 905
E-Mail: cschade@delta-europe.com
Achim Imlau
c / o Profact Communications GmbH
Stadtwaldwende 18
D-45134 Essen
E-Mail: imlau@profact.de
Delta Electronics Presents Advanced Display Solutions at Integrated Systems Europe (ISE) 2013
Season's Greetings from Delta!
Delta @ GITEX Technology Week 2011 в Дубае
Новый сайт для региона EMEA
New TPS Business/Sales Manager for Russia
New Delta iPhone App Launched!
APS Inverter Power Systems Now Available
New OutD V Series!
Yancey Hai, исполнительный директор Delta Electronics, получил премию «Инноватор Азии» в 2010 году
Значительная экономия дизельного топлива при использовании системы SMCS компанией Vodafone в Индии
Система термоэлектрического охлаждения Delta OutD - последние новости из области энергосбережения
Delta на выставке Electronica 2010 в Мюнхене
Delta Electronics - первая компания, прошедшая сертификацию UL Environment на энергоэффективность
Vodafone, Турция выбрала телекоммуникационные системы электропитания Delta для снижения расходов
Компания Delta выпускает на рынок новые инверторы для питания телекоммуникационного оборудования
Delta открыла офис с Западной Африке
Две новые модели выпрямителей EnergE
Совещание по стратегии до 2017 г.
Новое в контроллерах систем питания Телеком
Трехдневный саммит партнеров в Дубае
Season’s Greetings
Calculate Your Cost Savings
Another Benchmark Project by Delta
Компания Delta запустила новый Web-сервис
Компания Delta запускает производство выпрямителей с эффективностью энергопотребления свыше 96 %
Finnish telecoms forerunner trusts in Delta
New office opening in Dallas
New assignment stateside
Two new Delta offices – Dubai and Turkey
Great new upgrades
Season’s greetings – win an iPod Touch!
A Delta asteroid
New software out now!
Enhanced power system control
Six times as cool
Delta wins award
Delta launches e‑magazine
Customers talk up Delta