Выбор Продукта
Компания Delta выпускает на рынок новые инверторы для питания телекоммуникационного оборудования

Новые инверторы предназначены для работы в составе модульных ИБП, предназначенных для бесперебойного питания телекоммуникационного оборудования. В состав ИБП входят высококачественные устройства компании Delta: инверторные модули, модули статического байпаса и собственно система электропитания. Высокая перегрузочная способность инверторов позволяет выдерживать значительные пусковые токи, возникающие, например, при включении кондиционеров воздуха. Мощность указанных инверторов достигает 30 кВА, что обеспечивает высокую гибкость их применения.
Модули статического байпаса серии SSW отвечают за обеспечение электропитанием нагрузки либо от питающей сети переменного тока, либо от высокопроизводительной инверторной системы электропитания на модулях Delta серии API 1500A. Выпускаются два стандартных модуля статического байпаса (коммутатора): номинальной мощностью 7,5 и 30 кВА. Новые коммутаторы экономят до 14% электроэнергии за счет применения оптимизированного схемотехнического решения и возможности электроснабжения током питающей сети без преобразования.
Первыми, в конце второго квартала этого года, на рынке появятся системы средней мощности MidD. Небольшие размеры и гибкая конфигурация позволяют легко устанавливать их даже в труднодоступных местах. Предусмотрены различные варианты крепления систем, в том числе и к стене.
В начале третьего квартала на рынок поступят несколько моделей небольших систем CellD, с возможностью установки в стандартных стойках для внутренней установки или в кабинетах наружной (уличной) установки, а также для систем большой мощности серии CabD, тспользуемых для электропитания оборудования базовых станций.
Данные продукты особенно актуальны для развивающихся рынков, с нестабильным электроснабжением. Применение инверторов дает возможность оборудованию при исчезновении сетевого электропитания продолжать работать в обычном режиме от аккумуляторов. Использование новых систем позволит сэкономить на топливе, а, следовательно, приведет к снижению эксплуатационных расходов.
Delta Electronics Presents Advanced Display Solutions at Integrated Systems Europe (ISE) 2013
Season's Greetings from Delta!
Delta @ GITEX Technology Week 2011 в Дубае
Новый сайт для региона EMEA
New TPS Business/Sales Manager for Russia
New Delta iPhone App Launched!
APS Inverter Power Systems Now Available
New OutD V Series!
Yancey Hai, исполнительный директор Delta Electronics, получил премию «Инноватор Азии» в 2010 году
Значительная экономия дизельного топлива при использовании системы SMCS компанией Vodafone в Индии
Система термоэлектрического охлаждения Delta OutD - последние новости из области энергосбережения
Delta на выставке Electronica 2010 в Мюнхене
Delta Electronics - первая компания, прошедшая сертификацию UL Environment на энергоэффективность
Vodafone, Турция выбрала телекоммуникационные системы электропитания Delta для снижения расходов
Компания Delta выпускает на рынок новые инверторы для питания телекоммуникационного оборудования
Delta открыла офис с Западной Африке
Две новые модели выпрямителей EnergE
Совещание по стратегии до 2017 г.
Новое в контроллерах систем питания Телеком
Трехдневный саммит партнеров в Дубае
Season’s Greetings
Calculate Your Cost Savings
Another Benchmark Project by Delta
Компания Delta запустила новый Web-сервис
Компания Delta запускает производство выпрямителей с эффективностью энергопотребления свыше 96 %
Finnish telecoms forerunner trusts in Delta
New office opening in Dallas
New assignment stateside
Two new Delta offices – Dubai and Turkey
Great new upgrades
Season’s greetings – win an iPod Touch!
A Delta asteroid
New software out now!
Enhanced power system control
Six times as cool
Delta wins award
Delta launches e‑magazine
Customers talk up Delta