Выбор Продукта
2011.03.01
Тестовая гибридная система питания RenE в Берне

Тестовая гибридная система питания была установлена на крыше офиса компании Delta в Берне, Швейцария. Система питания состоит из высокоэффективного выпрямителя, группы солнечных батарей мощностью 4,6 кВт (двадцать панелей компании DelSolar мощностью 230 Вт каждая), солнечных зарядных устройств, аккумуляторной батареи емкостью 380 А*ч и ветроагрегата мощностью 1 кВт компании Delta. Данная система может быть использована для показа посетителям, обучения и проведения научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ. Таким образом отпала необходимость в регулярной отправке ремонтных бригад на удаленные объекты, а бесперебойное питание осуществляется за счет возобновляемых источников энергии. Система RenE предназначена для обеспечения питанием телекоммуникационного оборудования в районах, в которых отсутствует доступ к электросети общего пользования или электроснабжение отличается низким качеством. Помимо экологичности система RenE также обеспечивает прямую и косвенную экономию. Данное решение может уменьшить счета за электроэнергию практически на 100 %, в зависимости от степени использования возобновляемых источников энергии.
«Благодаря RenE наши заказчики из телекоммуникационной отрасли могут обеспечить полную экологичность путем использования только возобновляемых источников энергии, как в самом центре города, так и в самых отдаленных точках планеты. По сравнению с более дорогими традиционными источниками энергии, применение системы только с возобновляемыми источниками энергии или гибридной системы может сократить срок окупаемости капиталовложений с 7 до 2 лет, в зависимости от условий эксплуатации», – сказал Krzysztof Puczko, продакт менеджер по гибридным системам питания RenE.
Более подробная информация о RenE и SolutionE.
2013.01.30
Delta Electronics Presents Advanced Display Solutions at Integrated Systems Europe (ISE) 2013
Delta Electronics Presents Advanced Display Solutions at Integrated Systems Europe (ISE) 2013
2012.12.18
Season's Greetings from Delta!
Season's Greetings from Delta!
2011.09.08
Delta @ GITEX Technology Week 2011 в Дубае
Delta @ GITEX Technology Week 2011 в Дубае
2011.06.29
Новый сайт для региона EMEA
Новый сайт для региона EMEA
2011.06.22
New TPS Business/Sales Manager for Russia
New TPS Business/Sales Manager for Russia
2011.05.03
New Delta iPhone App Launched!
New Delta iPhone App Launched!
2011.04.29
APS Inverter Power Systems Now Available
APS Inverter Power Systems Now Available
2011.04.28
New OutD V Series!
New OutD V Series!
2011.02.21
Yancey Hai, исполнительный директор Delta Electronics, получил премию «Инноватор Азии» в 2010 году
Yancey Hai, исполнительный директор Delta Electronics, получил премию «Инноватор Азии» в 2010 году
2010.09.28
Значительная экономия дизельного топлива при использовании системы SMCS компанией Vodafone в Индии
Значительная экономия дизельного топлива при использовании системы SMCS компанией Vodafone в Индии
2010.09.26
Система термоэлектрического охлаждения Delta OutD - последние новости из области энергосбережения
Система термоэлектрического охлаждения Delta OutD - последние новости из области энергосбережения
2010.09.24
Delta на выставке Electronica 2010 в Мюнхене
Delta на выставке Electronica 2010 в Мюнхене
2010.09.13
Delta Electronics - первая компания, прошедшая сертификацию UL Environment на энергоэффективность
Delta Electronics - первая компания, прошедшая сертификацию UL Environment на энергоэффективность
2010.08.03
Vodafone, Турция выбрала телекоммуникационные системы электропитания Delta для снижения расходов
Vodafone, Турция выбрала телекоммуникационные системы электропитания Delta для снижения расходов
2010.06.14
Компания Delta выпускает на рынок новые инверторы для питания телекоммуникационного оборудования
Компания Delta выпускает на рынок новые инверторы для питания телекоммуникационного оборудования
2010.06.11
Delta открыла офис с Западной Африке
Delta открыла офис с Западной Африке
2010.06.10
Две новые модели выпрямителей EnergE
Две новые модели выпрямителей EnergE
2010.05.31
Совещание по стратегии до 2017 г.
Совещание по стратегии до 2017 г.
2010.03.17
Новое в контроллерах систем питания Телеком
Новое в контроллерах систем питания Телеком
2010.01.25
Трехдневный саммит партнеров в Дубае
Трехдневный саммит партнеров в Дубае
2009.12.18
Season’s Greetings
Season’s Greetings
2009.12.18
Calculate Your Cost Savings
Calculate Your Cost Savings
2009.12.17
Another Benchmark Project by Delta
Another Benchmark Project by Delta
2009.11.10
Компания Delta запустила новый Web-сервис
Компания Delta запустила новый Web-сервис
2009.10.30
Компания Delta запускает производство выпрямителей с эффективностью энергопотребления свыше 96 %
Компания Delta запускает производство выпрямителей с эффективностью энергопотребления свыше 96 %
2009.03.17
Finnish telecoms forerunner trusts in Delta
Finnish telecoms forerunner trusts in Delta
2009.03.17
New office opening in Dallas
New office opening in Dallas
2008.12.10
New assignment stateside
New assignment stateside
2008.12.10
Two new Delta offices – Dubai and Turkey
Two new Delta offices – Dubai and Turkey
2008.12.10
Great new upgrades
Great new upgrades
2008.12.10
Season’s greetings – win an iPod Touch!
Season’s greetings – win an iPod Touch!
2008.09.11
A Delta asteroid
A Delta asteroid
2008.09.11
New software out now!
New software out now!
2008.09.11
Enhanced power system control
Enhanced power system control
2008.09.11
Six times as cool
Six times as cool
2008.06.17
Delta wins award
Delta wins award
2008.06.17
Delta launches e‑magazine
Delta launches e‑magazine
2008.06.17
Customers talk up Delta
Customers talk up Delta