Выбор Продукта
Delta поставляет гибридное решение для Togocell

Телекоммуникационные операторы сталкиваются со следующими проблемами:
- Зависимость от углеводородного топлива (мировой рост цен на нефть и сокращение ее доступности в будущем)
- Перевозка материальных запасов на удаленные объекты (большие расстояния и транспортные расходы)
- Хранение топлива на объектах (угрозы безопасности: взрывы, вандализм и т.д.)
- Необходимость управления и контроля телекоммуникационных объектов персоналом на месте эксплуатации (высокие расходы)
- Значительные затраты на расходные материалы для обслуживания (масло, фильтры и т.д.)
- Ограниченный срок службы дизельных двигателей (нуждаются в замене каждые два года)
- Загрязнение окружающей среды (выбросы, шум, тепло)
- Оптимизация работы дизель-генераторной установки
Самой большой проблемой компании Togocell было обеспечение работоспособности удаленных базовых станций телекоммуникационной сети. Стоило ли продолжать эксплуатацию имеющихся базовых станций, если они приносили больше расходов, чем доходов? Дизель-генераторная установка стандартной автономной станции работает 24 часа в сутки 365 дней в году. Затраты на эксплуатацию включают оплату длительных и сложных командировок на объекты для дозаправки и обслуживания дизеля, покупку расходных материалов (фильтры, масло и т.д.) и даже стоимость украденного топлива.
На основании требований заказчика наша компания предложила решение, основанное на использовании солнечной энергии, аккумуляторных батарей и гибридной системы электропитания Delta. Цель состояла в том, чтобы оптимизировать работу объекта путем использования возобновляемой энергии и ограничить работу дизель-генераторной установки максимум двенадцатью часами в сутки. Для модернизации каждого из 25 существующих объектов Delta поставила следующее оборудование:
- 21 поликристаллическая солнечная панель D6P230A3A мощностью 230 Вт пик. (DelSolar, Тайвань)
- 1 гибридная система электропитания, включающая выпрямительную систему 48 В / 9,6 кВт, солнечные зарядные устройства (MPPT), зарядное устройство для АКБ стартера дизель-генератора, распределительную аппаратуру постоянного и переменного тока (Delta, Европа)
- 1 комплект аккумуляторных батарей 48 В емкостью 1000 Ач (Narrada, Китай)
- 1 опорная конструкция 5 х 7 м для солнечной батареи (Müpro,Швейцария)
- 1 соединительная коробка и кабели для подключения фотоэлектрических модулей
В состав гибридной системы Delta входят солнечная фотоэлектрическая батарея мощностью 4,83 кВт пик. и аккумуляторные батареи, достаточные для питания нагрузки мощностью 1,7 кВт постоянным током в течение 12 часов с разрядом до 80 %. Таким образом, в первые 50 % времени электроэнергия подается от солнечной установки, а во вторые 50 % – от дизель-генераторной установки. На объекте установлены солнечные панели, обеспечивающие достаточно энергии для питания оборудования объекта и подзарядки аккумуляторных батарей. По ночам объект питается от аккумуляторных батарей. Если заряд аккумуляторных батарей опускается до заданного уровня, запускается дизель-генераторная установка, которая начинает питать объект и подзаряжать аккумуляторы. Модульное гибридное решение обеспечивает стабильное и безопасное электроснабжение при приемлемой покупной цене и эксплуатационных расходах. Решение предназначено для удаленных автономных базовых станций. В связи с этим оно включает средства дистанционного управления, адаптированные к требованиям заказчика. Delta разработала проект оптимизации объекта и ввела в эксплуатацию вновь установленное оборудование. Решение Delta помогло заказчику сократить расходы на эксплуатацию базовой станции на 60 %. В результате заказчик принял решение заказать дополнительное оборудование для 16 объектов (с солнечной установкой мощностью 9,66 кВт пик.).
Гибридное решение Delta:
В гибридную систему входят солнечная фотоэлектрическая батарея мощностью 4,83 кВт пик. и аккумуляторные батареи, достаточные для питания нагрузки мощностью 1,7 кВт постоянным током в течение 12 часов с разрядом до 80 %.
Характеристики:
Время работы от солнечных батарей: 45 %
Время работы от дизель-генераторной установки: 55 %
Расчетная окупаемость: 5 лет
Проектная группа Delta:
Riad Belarbi, Krzysztof Puczko, Simon Jakob и Andrzej Chaberek
Партнер: ADTF
Delta Electronics Presents Advanced Display Solutions at Integrated Systems Europe (ISE) 2013
Season's Greetings from Delta!
Delta @ GITEX Technology Week 2011 в Дубае
Новый сайт для региона EMEA
New TPS Business/Sales Manager for Russia
New Delta iPhone App Launched!
APS Inverter Power Systems Now Available
New OutD V Series!
Yancey Hai, исполнительный директор Delta Electronics, получил премию «Инноватор Азии» в 2010 году
Значительная экономия дизельного топлива при использовании системы SMCS компанией Vodafone в Индии
Система термоэлектрического охлаждения Delta OutD - последние новости из области энергосбережения
Delta на выставке Electronica 2010 в Мюнхене
Delta Electronics - первая компания, прошедшая сертификацию UL Environment на энергоэффективность
Vodafone, Турция выбрала телекоммуникационные системы электропитания Delta для снижения расходов
Компания Delta выпускает на рынок новые инверторы для питания телекоммуникационного оборудования
Delta открыла офис с Западной Африке
Две новые модели выпрямителей EnergE
Совещание по стратегии до 2017 г.
Новое в контроллерах систем питания Телеком
Трехдневный саммит партнеров в Дубае
Season’s Greetings
Calculate Your Cost Savings
Another Benchmark Project by Delta
Компания Delta запустила новый Web-сервис
Компания Delta запускает производство выпрямителей с эффективностью энергопотребления свыше 96 %
Finnish telecoms forerunner trusts in Delta
New office opening in Dallas
New assignment stateside
Two new Delta offices – Dubai and Turkey
Great new upgrades
Season’s greetings – win an iPod Touch!
A Delta asteroid
New software out now!
Enhanced power system control
Six times as cool
Delta wins award
Delta launches e‑magazine
Customers talk up Delta