Выбор Продукта
Защита от колебаний и прерывания питания
![](/media/2_1_Powersystems_main_72_394x282_rdax_200x143.jpg)
Как это работает
Основными компонентами системы являются выпрямители, аккумуляторные батареи и контроллеры системы питания. В системах постоянного тока выпрямитель преобразует переменный ток в постоянный, который используется для зарядки батарей. В системах переменного тока инвертор преобразует постоянный ток в бесперебойный переменный ток. Контроллер системы питания следит и управляет работой всей системы и инфраструктуры электропитания объекта, способствует продлению срока службы батареи, экономит энергию и затраты, а также информирует оператора о необходимости обслуживания. Система электропитания может быть расширена за счет возобновляемых источников энергии, что способствует значительной экономии энергии и эксплуатационных расходов. В регионах, имеющих особенно нестабильные сети переменного тока, могут использоваться дополнительные устройства стабилизации, которые встраиваются в систему для обеспечения оптимальных условий эксплуатации.
TPS КОНТАКТЫ
|