Выбор Продукта
Выпрямители тока Delta – эффективное преобразование тока в компактном корпусе
Выпрямитель тока преобразует переменный ток (AC) в постоянный (DC), который используется для заряда аккумуляторов. Благодаря постоянному стремлению нашей компании к снижению совокупной стоимости использования систем, выпрямители Delta в сочетании с новейшими функциями контроля и управления позволяют сократить как капитальные, так и эксплуатационные затраты. Наши выпрямители тока имеют максимальную в отрасли плотность мощности, и при этом отвечают требованиям по занимаемому пространству и весу оборудования. Они оставляют много свободного пространства для размещения другого оборудования и позволяют экономить на упаковке и транспортировке. Кроме того, их высокая производительность позволяет снизить общее потребление энергии и уменьшить негативное влияние на окружающую среду.Выпрямители тока Delta легко монтируются, так как их разъемы располагаются сзади, а подключение возможно выполнять во время работы. Благодаря вентиляторному охлаждению с функцией регулирования скорости вращения лопастей, устройство работает практически бесшумно. Большинство выпрямителей работают в широком диапазоне значений входного напряжения переменного тока, имеют защиту от перенапряжения и дополнительно защищены от потери нейтрали, что обеспечивает надежность использования этих систем даже в регионах, испытывающих трудности с сетями подачи переменного тока.
Выпрямители тока EnergE – новый стандарт в области энергоэффективности.

DPR 850B – это однофазный выпрямитель с очень высокими КПД и удельной мощностью. Выпрямитель можно устанавливать на полки высотой 1U. Благодаря малой глубине и расширенному диапазону рабочих температур...
далее

Являясь оптимальным устройством для компактных полочных систем типа 1U, DPR 2000 обеспечивает до 8 кВт мощности для полочной системы CellD. Благодаря компактным размерам, эта система идеально...
далее

Являясь оптимальным устройством для компактных полочных систем типа 1U, DPR 2900 EnergE обеспечивает до 11,6 кВт мощности. Благодаря компактным размерам, эта система идеально подходит для обеспечения питания базовых станций...
далее

Выпрямитель высокой мощности идеально подходит для применения в отраслях, использующих высокую мощность, например, для центральных офисов, центров сбора данных и мобильных центров коммутации...
далее

DPR 6000-48 – это трехфазный выпрямитель с очень высоким КПД и удельной мощностью. Благодаря своим уникальным характеристикам, он обеспечивает исключительные, по сравнению с заменяемыми мощными системами...
далее
TPS КОНТАКТЫ
|