Выбор Продукта
2010.06.30
Участие Delta в конференции INTELEC 2010 в Орландо, Флорида, посвященной новейшим разработкам в сфере электроэнергии
Delta приняла участие в конференции INTELEC 2010, которая проходила с 6 по 10 июня 2010 г. в Орландо, Флорида. Delta была одним из Почетных Участников и представила новое высокоэффективное телекоммуникационное оборудование, разработанное для рынка Северной Америки. «Особенно гости заинтересовались нашей системой DPS 2700C-48-4 CellD, основанной на выпрямителях DPR 2700 EnergE,» - сказал Douglas Wilkins, Директор по Продукту Северной Америки. «В дополнение к более чем 96% эффективности преобразования энергии, явное преимущество такой маленькой системы стеллажей – в том, что она обеспечивает до 150 ампер напряжения на каждую полку при высокой плотности аппаратуры.»
Еще одной новинкой североамериканского ассортимента продукции от Delta будет система MidD, основанная на выпрямителе DPR 4000; c энергоэффективностью до 95%, что делает ее лидером на рынке.
Barry Blair , Delta, представил на конференции техническую доклад «Общие положения проектирования телекоммуникационных выпрямителей тока, обладающих высокой эффективностью и высокой плотностью».
За более подробной информацией о продукции и презентациях, проведенных на конференции, пожалуйста, обращайтесь к представителям Delta Greentech Inc, USA – Douglas Wilkins или Barry Blair – по телефону (214) 437-7900.
2013.01.30
Delta Electronics Presents Advanced Display Solutions at Integrated Systems Europe (ISE) 2013
Delta Electronics Presents Advanced Display Solutions at Integrated Systems Europe (ISE) 2013
2012.12.18
Season's Greetings from Delta!
Season's Greetings from Delta!
2011.09.08
Delta @ GITEX Technology Week 2011 в Дубае
Delta @ GITEX Technology Week 2011 в Дубае
2011.06.29
Новый сайт для региона EMEA
Новый сайт для региона EMEA
2011.06.22
New TPS Business/Sales Manager for Russia
New TPS Business/Sales Manager for Russia
2011.05.03
New Delta iPhone App Launched!
New Delta iPhone App Launched!
2011.04.29
APS Inverter Power Systems Now Available
APS Inverter Power Systems Now Available
2011.04.28
New OutD V Series!
New OutD V Series!
2011.02.21
Yancey Hai, исполнительный директор Delta Electronics, получил премию «Инноватор Азии» в 2010 году
Yancey Hai, исполнительный директор Delta Electronics, получил премию «Инноватор Азии» в 2010 году
2010.09.28
Значительная экономия дизельного топлива при использовании системы SMCS компанией Vodafone в Индии
Значительная экономия дизельного топлива при использовании системы SMCS компанией Vodafone в Индии
2010.09.26
Система термоэлектрического охлаждения Delta OutD - последние новости из области энергосбережения
Система термоэлектрического охлаждения Delta OutD - последние новости из области энергосбережения
2010.09.24
Delta на выставке Electronica 2010 в Мюнхене
Delta на выставке Electronica 2010 в Мюнхене
2010.09.13
Delta Electronics - первая компания, прошедшая сертификацию UL Environment на энергоэффективность
Delta Electronics - первая компания, прошедшая сертификацию UL Environment на энергоэффективность
2010.08.03
Vodafone, Турция выбрала телекоммуникационные системы электропитания Delta для снижения расходов
Vodafone, Турция выбрала телекоммуникационные системы электропитания Delta для снижения расходов
2010.06.14
Компания Delta выпускает на рынок новые инверторы для питания телекоммуникационного оборудования
Компания Delta выпускает на рынок новые инверторы для питания телекоммуникационного оборудования
2010.06.11
Delta открыла офис с Западной Африке
Delta открыла офис с Западной Африке
2010.06.10
Две новые модели выпрямителей EnergE
Две новые модели выпрямителей EnergE
2010.05.31
Совещание по стратегии до 2017 г.
Совещание по стратегии до 2017 г.
2010.03.17
Новое в контроллерах систем питания Телеком
Новое в контроллерах систем питания Телеком
2010.01.25
Трехдневный саммит партнеров в Дубае
Трехдневный саммит партнеров в Дубае
2009.12.18
Season’s Greetings
Season’s Greetings
2009.12.18
Calculate Your Cost Savings
Calculate Your Cost Savings
2009.12.17
Another Benchmark Project by Delta
Another Benchmark Project by Delta
2009.11.10
Компания Delta запустила новый Web-сервис
Компания Delta запустила новый Web-сервис
2009.10.30
Компания Delta запускает производство выпрямителей с эффективностью энергопотребления свыше 96 %
Компания Delta запускает производство выпрямителей с эффективностью энергопотребления свыше 96 %
2009.03.17
Finnish telecoms forerunner trusts in Delta
Finnish telecoms forerunner trusts in Delta
2009.03.17
New office opening in Dallas
New office opening in Dallas
2008.12.10
New assignment stateside
New assignment stateside
2008.12.10
Two new Delta offices – Dubai and Turkey
Two new Delta offices – Dubai and Turkey
2008.12.10
Great new upgrades
Great new upgrades
2008.12.10
Season’s greetings – win an iPod Touch!
Season’s greetings – win an iPod Touch!
2008.09.11
A Delta asteroid
A Delta asteroid
2008.09.11
New software out now!
New software out now!
2008.09.11
Enhanced power system control
Enhanced power system control
2008.09.11
Six times as cool
Six times as cool
2008.06.17
Delta wins award
Delta wins award
2008.06.17
Delta launches e‑magazine
Delta launches e‑magazine
2008.06.17
Customers talk up Delta
Customers talk up Delta