Выбор Продукта
Delta представляет CellD – новую серию систем электропитания для монтажа в стойках

Новая серия оборудования обладает следующими преимуществами:
- сокращение номенклатуры выпускаемых изделий приводит к увеличению объема производства, снижению производственных расходов и цен на продукцию;
- предлагаемые системы электропитания телекоммуникационного оборудования являются модульными и гибкими в использовании. Модули реализованы на базе различных компонентов и блоков;
- одно и то же стоечное оборудование можно использовать для наружной и внутренней установки, а также в сложных гибридных системах питания;
- система электропитания стала меньше зависеть от типа выпрямителя;
- главным критерием, определяющим выбор системы и ее компонентов (медные шины, контакторы, предохранители и т.д.), стал допустимый длительный ток;
- главным компонентом/модулем каждого изделия стал распределительный блок, который может использоваться с выпрямителями различного типа;
- систему можно легко сконфигурировать на месте эксплуатации, что ускоряет процесс поставки. Данные преимущества позволяют отправлять собранные блоки прямо с заводского склада..
В новых системах CellD используются высокоэффективные выпрямители Delta серии EnergE мощностью 850 и 2900 Вт. Благодаря лучшей в отрасли удельной мощности, они стали лидерами рынка систем электропитания для применений с сильными ограничениями по массе и габаритам. Кроме того, лучший в отрасли КПД обеспечивает сокращение потребления электроэнергии, что позволяет уменьшить воздействие на окружающую среду. Благодаря высокому КПД и высокой удельной мощности, данные системы идеально подходят для наружных и внутренних установок с ограниченным монтажным пространством. Модульная структура позволяет создавать гибкие заказные конфигурации, что обеспечивает экономию монтажного пространства и снижение расходов. При внутренней установке новые системы CellD можно монтировать внутри напольных кабинетов (серия SC) или настенных боксов (серия WB). Новые напольные кабинеты выпускаются высотой 800, 1200 и 2000 мм. Боксы WB выпускаются трех размеров по высоте: 5, 8 и 12 HU. Кроме того, в качестве опций стоечных систем TPS поставляются распределительные панели переменного (APD 19"/3U) и постоянного (DPD 19"/3U) тока на 24 модульных автоматических выключателя.
Новая серия CellD
CellD 40 и CellD 100 являются системами электропитания высокой степени интеграции и предназначены для монтажа в 19-дюймовую стойку. Их выходной ток – 40 или 100 А. Системы могут быть оснащены выпрямителями Delta DPR 850 форм-фактора 1U/1U, обеспечивающими выходную мощность 850 Вт. Системы CellD 40 поставляется с тремя выпрямителями, а максимальная конфигурация CellD 100 – с шестью модулями. Система CellD 40 является самой экологически безопасной из представленных на рынке. Это полнофункциональная система электропитания высотой всего 1U с максимальной выходной мощностью 2,55 кВт. Практически такой же компактностью обладает система СellD 100, выходная мощность которой составляет более 5 кВт, а высота – 2U, включая все соединения и распределительное оборудование. Все системы – CellD 300, CellD 40 и CellD100, поставляются с самым совершенным контроллером Delta – PSC3. Системы также могут быть оснащены дополнительными выдвижными направляющими, что облегчает доступ к местам подключения выходных кабелей.
CellD 40 и CellD 100
Для защиты нагрузок системы CellD 40 и CellD 100 оснащены автоматическими выключателями с электромагнитным расцепителем с гидравлическим замедлением срабатывания (MHCB), установленными на распределительных полках высотой 1U. Данные выключатели можно устанавливать или конфигурировать прямо на месте эксплуатации. Конструкция полки и специальной распределительной платы облегчает этот процесс.
CellD 300
Основным элементом системы CellD 300 является новая распределительная панель 19”/3U, рассчитанная на ток нагрузки 300 А. В максимальную конфигурацию CellD 300 входят две полки и шесть выпрямителей. К системе можно подключить различные нагрузки. Можно использовать различные устройства защиты цепи аккумуляторной батареи. Распределительная панель CellD 300 подготовлена для установки модульных автоматических выключателей с теплоэлектромагнитным расцепителем для защиты до 16 полюсов и автоматических выключателей с электромагнитным расцепителем с гидравлическим замедлением срабатывания (со стороны батареи) для защиты шести полюсов.
Контакты
Список местных представительств и партнеров Delta в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка): Контакты.
Delta Electronics Presents Advanced Display Solutions at Integrated Systems Europe (ISE) 2013
Season's Greetings from Delta!
Delta @ GITEX Technology Week 2011 в Дубае
Новый сайт для региона EMEA
New TPS Business/Sales Manager for Russia
New Delta iPhone App Launched!
APS Inverter Power Systems Now Available
New OutD V Series!
Yancey Hai, исполнительный директор Delta Electronics, получил премию «Инноватор Азии» в 2010 году
Значительная экономия дизельного топлива при использовании системы SMCS компанией Vodafone в Индии
Система термоэлектрического охлаждения Delta OutD - последние новости из области энергосбережения
Delta на выставке Electronica 2010 в Мюнхене
Delta Electronics - первая компания, прошедшая сертификацию UL Environment на энергоэффективность
Vodafone, Турция выбрала телекоммуникационные системы электропитания Delta для снижения расходов
Компания Delta выпускает на рынок новые инверторы для питания телекоммуникационного оборудования
Delta открыла офис с Западной Африке
Две новые модели выпрямителей EnergE
Совещание по стратегии до 2017 г.
Новое в контроллерах систем питания Телеком
Трехдневный саммит партнеров в Дубае
Season’s Greetings
Calculate Your Cost Savings
Another Benchmark Project by Delta
Компания Delta запустила новый Web-сервис
Компания Delta запускает производство выпрямителей с эффективностью энергопотребления свыше 96 %
Finnish telecoms forerunner trusts in Delta
New office opening in Dallas
New assignment stateside
Two new Delta offices – Dubai and Turkey
Great new upgrades
Season’s greetings – win an iPod Touch!
A Delta asteroid
New software out now!
Enhanced power system control
Six times as cool
Delta wins award
Delta launches e‑magazine
Customers talk up Delta