Выбор Продукта
Выпрямители Серии EnergE устанавливают новый стандарт в отрасли

http://www.deltapowersolutions.com/solutione/
Серия EnergE от компании Delta распространяется на выпрямители, имеющие самую высокую энергоэффективность. Мы установили строгие критерии для отдельных продуктов, подлежащих маркировке EnergE. Все они обладают лучшей в мире энергоэффективностью в данном диапазоне мощности , и их эффективность 96% или выше. Этикетка позволяет Вам отличать самые энергоэффективные выпрямители компании Delta.
На сегодняшний день к серии EnergE относятся выпрямители DPR 850, DPR 2000, DPR 2900, DPR 4000 и DPR 6000.
Энергоэффективность и выпрямители
Энергоэффективность показывает, с какой эффективностью модуль преобразует первичную энергию во вторичную без потерь. Плотность мощности определяет, сколько энергии упаковано в одну единицу объёма. Она является определяющей для электронных устройств, поскольку определяет характеристику преобразования энергии относительно их объёма.
Для Delta важна устойчивость развития. Кроме повышения производительности отдельных модулей, Delta также концентрируется на улучшении общей энергоэффективности и снижении совокупной стоимости владения её продуктами. Высокая плотность мощности, передовые решения по контролю и мониторингу и энергоэффективность снижают масштаб экологического воздействия, капиталовложений и эксплуатационные расходы.
TPS КОНТАКТЫ
|