Выбор Продукта
Контроллеры для поддержки устойчивой работы
Контроллеры являются "мозгом" современной телекоммуникационной системы и играют ключевую роль в обеспечении устойчивого функционирования объекта. Высококачественные контроллеры Delta позволяют использовать дизель-генераторы меньшего размера, обеспечивая экономию расхода топлива более 30 % или более 50% в результате эффективного управления батареей.Контроллеры Delta также предоставляют и косвенную экономию за счет снижения расходов на техническое обслуживание: передовые методы управления выпрямителем и возможность удаленного обмена данными позволяют свести к минимуму количество посещений объекта, оптимальное регулирование нагрузки генератора позволяет снизить расход топлива, а управление генератором – минимизировать время его работы. Такие особенности приводят к сокращению объема операций по обслуживанию, а также количества доставок топлива на объект. Кроме того, с помощью веб-интерфейса может быть выполнена дистанционная диагностика различного оборудования, эксплуатируемого на объекте. Доступ к контроллеру обеспечивается как по беспроводному каналу с помощью GPRS или GSM, так и через проводную локальную сеть или телефонную сеть общего пользования (PSTN).
Дополнительная информация:
http://www.deltapowersolutions.com/tps/controllers.php
SolutionE:
http://www.deltapowersolutions.com/solutione/
TPS КОНТАКТЫ
|