Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
Delta Electronics Implementa um Projeto para um Complexo para Refinamento de Petróleo Russo
![](/media/images/other/success-story-oil-refinery.jpg)
Em um determinado estágio, o cliente sentiu a necessidade de garantir a operação ininterrupta de seus equipamentos de segurança, vedações de perímetro e sistemas de vigilância por vídeo nas instalações da planta. O primeiro objetivo foi selecionar um UPS monofásico compacto, com tempo de backup de meia hora e carga de 400 Watt em um gabinete de parede.
Para atingir esse objetivo, engenheiros da NEXT Engineering e especialistas da Spectr RS escolheram o UPS de 1kVA série Amplon N da Delta Electronics, que tinha todas as características necessárias. Este dispositivo UPS com topologia de conversão dupla online oferece não apenas dimensões pequenas, mas também a capacidade de fornecer uma fonte de energia estável de tensão sinusoidal, protegendo cargas críticas de maneira segura. A ampla variação de tensão de entrada permite que o dispositivo trabalhe em redes com parâmetros instáveis e diminua a necessidade de transferência para a energia da bateria, logo, prolongando a vida útil das baterias. O Processador de Sinal Digital (PSD) aprimorado deste UPS apresenta capacidades de computação rápida, permitindo uma redução no número de componentes eletrônicos necessários para controlar a estabilidade; o visor em LCD com interface intuitiva facilita o monitoramento e gerenciamento local de maneira significativa. Outras características diferenciadas deste modelo, que ajudam a economizar energia, incluem um fator de energia de saída de 0,9 e uma eficiência para conversão de energia CA-CA de até 93%.
Tatyana Volkova, gerente da Divisão de Sistemas UPS da Spectr RS disse: “Neste projeto, era importante encontrar uma solução eficaz que atendesse a todas as exigências do cliente, incluindo boa relação preço-qualidade, segurança contra falhas, dimensões compactas, boas condições para o atendimento pós-venda, e a presença de um centro de serviços oficial na região. Nosso cliente escolheu os dispositivos UPS fabricados pela Delta Electronics na etapa de seleção. O cliente notou particularmente a confiabilidade dos equipamentos do fornecedor. De fato, a Delta, maior produtora de sistemas UPS online com vasta experiência na implementação de projetos para diversas instalações na Rússia e na CEI, se tornou um membro consolidado do mercado de sistemas UPS."
A solução oferecida não apenas atendeu a todas as exigências do cliente, mas também foi instalada em um período muito curto de tempo; todo o processo de implementação e aprovação levou aproximadamente duas semanas.
▲ Série de UPS Delta N de 1/2/3 kVA