Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Nobreak 1kVA (1000VA), Nobreak 2kVA (2000VA) e Nobreak 3kVA (3000VA), Série N, Monofásico
  • Nobreak 1/ 2 /3 kVA, Série N, Monofásico

    Introdução

    A série de Nobreaks Amplon N (Nobreaks de 2kVA (2000va), Nobreaks de 3kVA (3000va) e Nobreaks de 1kVA (1000va)) apresentam tecnologia on-line dupla conversão e são projetados para montagem em torre. Ele apresenta vantagens significativas, incluindo um fator de potência de saída de 0,9 e até 93% de eficiência AC-AC para uma maior economia de energia. A série N fornece uma fonte de alimentação segura garantida para aplicações de missão crítica, tais como estações de trabalho, POS, ATMs e muito mais.

    Estes equipamentos apresentam baterias internas para prover tensão de saída contínua e estável para cargas críticas quando ocorrerem falhas e/ou oscilações na energia da rede. Para longas autonomias, é possível adicionar gabinetes externos de baterias, aumentando o tempo de back-up.

    Série N, monofásico, 1/2/3 kVA

     

    Aplicações:

     
    INTERROMPIDO : Produto de substituição recomendado Série N Gen3 1/2/3 kVA.
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *