Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
Delta Electronics Fornece Soluções UPS para um Grande Provedor de Mídia na República da Bielorrússia

A RUE BRTBC é uma empresa que transmite programas de rádio e televisão em toda a República da Bielorrússia e além de seu território. No momento, a BRTBC é parte da RUE Beltelekom, a principal empresa de telecomunicação do país.
Como parte da reestruturação de sua infraestrutura de energia, que visa garantir um fornecimento de energia ininterrupto para a estação de transmissão de rádio e TV, a empresa decidiu instalar novos dispositivos UPS. Para concluir esta tarefa, especialistas da ENELT COM e da Tempesto-BEL escolheram os sistemas produzidos pela Delta Electronics: quatro conjuntos de dois UPS da família Ultron, série HPH com uma capacidade energética de 30 kVA e um gabinete de bateria. Os dispositivos foram instalados em diferentes regiões da República da Bielorrússia.
“Para escolher os sistemas fabricados pela Delta Electronics para nosso cliente, o fator decisivo foi a confiabilidade dos equipamentos e a disponibilidade de um serviço de suporte 24/7, que é oferecido por nossos principais especialistas”, disse Alexander Murashko, principal especialista em vendas da Tempesto-Bel. “A Delta Electronics se firmou como uma fornecedora de soluções eficientes de ponta, com preços ideais e um bom histórico de operações. Por exemplo, a BRTBC vem usando 15 conjuntos de UPS da família Ultron, série H com uma capacidade energética de 20 kVA desde 2012, e dois outros sistemas da série HPH com capacidade de 30 kVA desde 2015.”
O UPS online da família Ultron, série HPH com dupla conversão de energia apresenta baixa distorção harmônica de entrada iTHD <3% e alta eficiência operacional, que pode atingir 96% no modo de conversão CA-CA e 99% no modo ECO. A ampla variação de tensão de entrada permite que o UPS trabalhe em redes instáveis de energia e reduza a necessidade de transferência para a energia da bateria, logo, prolongando a vida útil do dispositivo. Além disso, a escolha flexível do número de baterias para os blocos UPS podem ajudar a reduzir o montante de dinheiro que os clientes gastam em baterias. Ainda, o UPS trifásico fornece a oportunidade de reduzir o tempo de manutenção com o uso de by-pass mecânico integrado, que fornece uma carga ininterrupta de energia durante um check-up do UPS. Todos esses recursos têm a intenção de garantir uma redução considerável das despesas de manutenção do cliente.
▲ Série HPH, Trifásico, 20/30/40 kW